INA231AIYFFR

正在供货

采用 WCSP 封装的 28V、16 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器 | YFF | 12 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA231AIYFFR.A, INA231AIYFFR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA231AIYFFT 已停产 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 12
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

INA231 的特性

  • 总线电压检测范围为 0V 至 28V
  • 高侧或低侧检测
  • 电流、电压和功率报告
  • 高精度:
    • 增益误差:0.5%(最大值)
    • 失调电压:50µV(最大值)
  • 可配置取平均选项
  • 可编程警报阈值
  • 兼容 1.8V I2C
  • 电源运行:2.7V 至 5.5V
  • 启动模式选项:
    • INA231A:有效转换
    • INA231B:低电流关断

INA231 的说明

INA231 是一款具有 1.8V I2C 兼容接口(具有 16 个可编程地址)的电流分流和功率监控器。INA231 监控分流压降和总线电源电压,如果数值超出编程范围,其通过将 ALERT 引脚置为有效来提供更好的保护。可编程校准值、转换时间和取平均值与内部乘法器结合使用时,可直接读取电流值(单位为安培)和功率值(单位为瓦特),从而减轻主机处理负载。

INA231 检测总线电压(介于 0V 至 28V 之间)上的电流,该器件由 2.7V 至 5.5V 单电源供电,消耗的电源电流为 330µA‏(典型值)。INA231 额定运行温度范围为 –40°C 至 +125°C。

INA231 有两个版本:INA231A 启动时会执行分流和总线电压的连续转换,而 INA231B 则在低电流关断模式下启动。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA231AIYFFT 已停产 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息