INA2191A2IYBJR

正在供货

采用 WCSP 封装、具有皮安级 IB 和使能引脚的 40V、双通道、双向、超精密电流检测放大器 | YBJ | 12 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA2191A2IYBJR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YBJ) | 12
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

INA2191 的特性

  • 低功耗:
    • 电源电压 V S:1.7V 至 5.5V
    • 关断电流:100nA(INA191 的最大值)
    • 静态电流:43µA (INA191 25°C 时)
  • 低输入偏置电流:100pA(典型值) (支持微安级电流测量)
  • 双向电流测量 (INA2191)
  • 精度:
    • ±0.25% 的最大增益误差(A2 至 A5 器件)
    • 7ppm/°C 的增益漂移(最大值)
    • ±12µV(最大值)的失调电压
    • 0.13µV/°C 的温漂(最大值)
  • 宽共模电压:-0.2 V 至 +40 V
  • 增益选项:
    • INAx191A1:25 V/V
    • INAx191A2:50V/V
    • INAx191A3:100V/V
    • INAx191A4:200V/V
    • INAx191A5:500V/V
  • 封装:
    • INA191:0.895mm 2 DSBGA
    • INA2191:1.79mm 2 DSBGA

INA2191 的说明

INAx191 是一款低功耗、电压输出、电流分流监控器(也称为电流检测放大器),常用于过流保护和精密电流测量(用于实现系统优化),此外它还可用于闭环反馈电路中。该器件可在独立于电源电压之外的 –0.2V 至 +40V 共模电压下检测分流器上的压降。INAx191 的低输入偏置电流允许使用更大的电流检测电阻器,从而能够提供 µA 级的精确电流测量。共有五种固定增益可供选择:25V/V、50V/V、100V/V、200V/V 或 500V/V。零漂移架构的低失调电压扩展了电流测量的动态范围,并允许使用具有更低功率损耗的更小检测电阻器,同时仍提供精确的电流测量。

INA191 由 1.7V 至 5.5V 单电源供电,在启用时消耗的最大电源电流为 65µA,在禁用时仅为 100nA。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,采用 DSBGA-6 (INA191) 和 DSBGA-12 (INA2191) 封装。