INA214AIRSWRG4

正在供货

26V、双向、高精度电流感应放大器 | RSW | 10 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA214AIRSWRG4.A, INA214AIRSWRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 UQFN (RSW) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

INA214 的特性

  • 更新了格式以匹配新的 TI 布局和流程。整个文档中的表、图和交叉参考使用新的编号顺序

    宽共模范围:-0.3V 到 26V
  • 失调电压:±35µV(最大值,INA210)(支持 10mV 满量程分流压降)
  • 精度:
    • 增益误差(最大过热误差):
      • ±0.5%(版本 C)
      • ±1%(版本 A 和 B)
    • 0.5µV/°C 偏移漂移(最大值)
    • 10ppm/°C 增益漂移(最大值)
  • 增益选择:
    • INA210:200V/V
    • INA211:500V/V
    • INA212:1000V/V
    • INA213:50V/V
    • INA214:100V/V
    • INA215:75V/V
  • 静态电流:100µA(最大值)
  • SC70 和薄型 UQFN 封装:所有型号

INA214 的说明

INA21x 为电压输出、分流监控器(也称作电流检测放大器)。该器件通常可针对系统优化提供过流保护和精密电流测量,还常用于闭环反馈电路。该系列器件可感测分流电阻在 –0.3V 至 26V 共模电压范围内的压降,与电源电压无关。共有六种固定增益可供选择:50V/V、75V/V、100V/V、200V/V、500V/V 或 1000V/V。零漂移架构的低偏移使得该器件能够在分流器上的最大压降低至 10mV(满量程)的情况下进行电流感应。

这些器件由 2.7V 至 26V 的单个电源供电,消耗的最大电源电流为 100µA。所有版本都具有–40°C 至 +125°C 的扩展额定工作温度范围,并且采用 SC70 和 UQFN 封装。