INA2134MDREP

正在供货

增强产品音频差分线路接收器 0dB (G = 1) | D | 14 | -55 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA2134MDREP.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 INA2134-EP 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 14
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

INA2134-EP 的特性

  • 单通道和双通道版本
  • 低失真: f = 1 kHz 时,为 0.0005%
  • 高转换率: 14 V/ms
  • 快速建立时间: 3 ms 达到 0.01%
  • 宽电源电压: ±4 V 至 ±18 V
  • 低静态电流: 最大值 3.1 mA
  • 高共模抑制比 (CMRR): 90 dB
  • 固定增益 = 0 dB (1 V/V)
  • 双 14-引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装

INA2134-EP 的说明

INA2134 是一款差分线路接收器,此接收器含有带片内精密电阻器的高性能运算放大器。 此器件完全符合高性能音频应用的需求并且具有极佳的直流 (ac) 性能规范,其中包括低失真(1 kHz 时为 0.0005%)以及高转换率 (14 V/ms),这确保了良好的动态响应。 此外,宽输出电压摆幅和高输出驱动能力使得此器件可用于多种要求严格的应用。 双通道版本特有完全独立的电路,即使当过驱或者过载时,也可实现最低串扰和零交感。

INA2134 片上电阻器经过激光微调以实现准确增益和最优共模抑制。 而且,电阻器的出色 TCR 跟踪在全温度范围内保持增益精度和共模抑制。 器件可在 ±4 V 至 ±18 V 温度范围内正常运行(8-V 至 36-V 总电源)

INA2134 采用 14-引脚 SOIC 表面贴装封装并可在军用温度范围,–55°C 至 125°C 下运行。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息