INA2126UG4

正在供货

双通道 36V 微功耗 (175µA)、250µV 失调电压、精密仪表放大器 | D | 16 | -40 to 85

等同于: INA2126UG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 40 | TUBE

INA2126 的特性

  • 低静态电流:175µA/通道
  • 宽电源电压范围:±1.35V 至 ±18V
  • 低失调电压:250µV(最大值)
  • 低温漂:3µV/°C(最大值)
  • 低噪声:35 nV/√Hz
  • 低输入偏置电流:25nA(最大值)
  • 温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 多种封装选项:
    • 单通道:
      • INA126P/PA 8 引脚 PDIP (P)
      • INA126U/UA 8 引脚 SOIC (D)
      • INA126E/EA 8 引脚 VSSOP (DGK)
    • 双通道:
      • INA2126P/PA 16 引脚 PDIP (N)
      • INA2126U/UA 16 引脚 SOIC (D)
      • INA2126E/EA 16 引脚 SSOP (DBQ)

INA2126 的说明

INA126 和 INA2126 (INAx126) 是用于精确、低噪声、差分信号采集的精密仪表放大器。这些器件均采用双运算放大器设计,具有低静态电流(175µA/通道),可提供出色的瞬态性能。由于这些特性再加上 ±1.35V 至 ±18V 的宽工作电压范围,因此 INAx126 非常适合便携式仪表和数据采集系统。

可通过单个外部电阻器在 5V/V 到 10000V/V 范围内设置增益。精密输入电路提供低失调电压(250µV,最大值)、低失调电压漂移(3µV/°C,最大值)和出色的共模抑制。

所有版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 +85°C 工业温度范围。