INA208AIPW

已停产

带窗口比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 | PW | 14 | -40 to 125

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
INA208AIPW 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

INA303A3IPWR 正在供货 具有窗口比较器的 36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流检测放大器 | PW | 14 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA208AIPWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 INA208 信息

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 90 | TUBE

INA208 的特性

  • Complete Current Sense Solution
  • Three Gain Options Available:
    • INA206 = 20 V/V
    • INA207 = 50 V/V
    • INA208 = 100 V/V
  • Dual Comparators:
    • Comparator 1 With Latch
    • Comparator 2 With Optional Delay
  • Common-mode Range: –16 V to 80 V
  • High Accuracy: 3.5% (Maximum) Over
    Temperature
  • Bandwidth: 500 kHz
  • Quiescent Current: 1.8 mA
  • Packages: SO-14, TSSOP-14, VSSOP-10

INA208 的说明

The INA206, INA207, and INA208 are a family of undirectional current-shunt monitors with voltage output, dual comparators, and voltage reference. The INA206, INA207, and INA208 can sense drops across shunts at a common-mode voltages from –16 V to 80 V. The INA206, INA207, and INA208 are available with three output voltage scales: 20 V/V, 50 V/V, and 100 V/V, with up to 500-kHz bandwidth.

The INA206, INA207, and INA208 also incorporates two open-drain comparators with internal 0.6-V references. On 14-pin versions, the comparator references can be overridden by external inputs. Comparator 1 includes a latching capability, and Comparator 2 has a user-programmable delay on 14-pin versions. The 14-pin versions also provide a 1.2 V reference output.

The INA206, INA207, and INA208 operate from a single 2.7-V to 18-V supply. They are specified over the extended operating temperature range of –40°C to 125°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA208AIPWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息