INA200AIDRG4

正在供货

带比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 | D | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA200AIDRG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

INA200 的特性

  • 完整电流感测解决方案
  • 三种增益可供选择:
    • INA200 = 20V/V
    • INA201 = 50V/V
    • INA202 = 100V/V
  • 0.6V 内部电压基准
  • 内部漏极开路比较器
  • 比较器锁存功能
  • 共模范围:-16V 至 80V
  • 高精度:整个温度范围内的最大误差为 3.5%
  • 带宽:500kHz (INA200)
  • 静态电流:1800µA(最大值)
  • 封装:SOIC-8、VSSOP-8

INA200 的说明

INA200、INA201 和 INA202 器件是具有电压输出和集成比较器的高侧电流分流监控器。INA20x 器件能够在 -16V 至 +80V 范围内的共模电压下感测分流器两端的压降。INA20x 系列器件可提供三种输出电压级别,即 20V/V、50V/V 和 100V/V,带宽高达 500kHz。

INA200、INA201 和 INA202 器件整合了一个开漏比较器以及提供 0.6V 阈值的内部基准。外部分压器可设定电流跳变点。比较器具有锁存功能,可通过将 RESET 引脚接地(或悬空)进入透明状态。

INA200、INA201 和 INA202 器件由单个 2.7V 至 18V 电源供电,消耗的最大电源电流为 1800µA。封装选项包括极小型 VSSOP-8 和
SOIC-8。所有版本的额定扩展工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。