INA197AIDBVT

正在供货

-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA197AIDBVT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA197AIDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

INA197 的特性

  • 宽共模电压范围:
    -16V 至 +80V
  • 低误差:3.0%(整个温度范围内的最大值)
  • 带宽:高达 500kHz
  • 三种传递函数:20V/V、50V/V 和 100V/V
  • 静态电流:900µA(最大值)
  • 完整的电流感测解决方案
  • APPLICATIONS
    • 焊接设备
    • 笔记本电脑
    • 手机
    • 电信设备
    • 汽车用
    • 电源管理
    • 电池充电器
  • INA197 的说明

    INA193−INA198 系列是电压输出分流监测计,能够在 -16V 至 +80V 范围内的共模电压下感测分流器两端的压降,与 INA19x 电源电压无关。这些器件均提供三种输出电压级别:20V/V、50V/V 和 100V/V。500kHz 带宽方便用于电流控制回路。INA193−INA195 器件与 INA196−INA198 器件的功能相同,但引脚配置有所不同。

    INA193-INA198 器件由 2.7V 至 18V 的单电源供电,最大供电电流为 900μA。这些器件均在 -40°C 至 +125°C 的扩展运行温度范围内额定运行,并且采用节省空间的 SOT-23 封装。

    • 库存:
      限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
    缺货
    Not available

    定价

    数量 价格
    —
    —
    —
    +

    其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

    INA197AIDBVR 正在供货 可提供定制卷带
    包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
    库存
    缺货
    Not available
    数量 | 价格 1ku | — — — +
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
    缺货
    Not available

    包装类型

    您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

    定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

    剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

    TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

    了解更多信息

    可提供批次和生产日期代码选项

    您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

    了解更多信息