INA191A2IYFDR

正在供货

采用 WCSP 封装、具有使能引脚和皮安级 IB 的 40V 超精密电流检测放大器 | YFD | 6 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA191A2IYFDR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YFD) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

INA191 的特性

  • 低功耗:
    • 电源电压 V S:1.7V 至 5.5V
    • 关断电流:100nA(INA191 的最大值)
    • 静态电流:43µA (INA191 25°C 时)
  • 低输入偏置电流:100pA(典型值) (支持微安级电流测量)
  • 双向电流测量 (INA2191)
  • 精度:
    • ±0.25% 的最大增益误差(A2 至 A5 器件)
    • 7ppm/°C 的增益漂移(最大值)
    • ±12µV(最大值)的失调电压
    • 0.13µV/°C 的温漂(最大值)
  • 宽共模电压:-0.2 V 至 +40 V
  • 增益选项:
    • INAx191A1:25 V/V
    • INAx191A2:50V/V
    • INAx191A3:100V/V
    • INAx191A4:200V/V
    • INAx191A5:500V/V
  • 封装:
    • INA191:0.895mm 2 DSBGA
    • INA2191:1.79mm 2 DSBGA

INA191 的说明

INAx191 是一款低功耗、电压输出、电流分流监控器(也称为电流检测放大器),常用于过流保护和精密电流测量(用于实现系统优化),此外它还可用于闭环反馈电路中。该器件可在独立于电源电压之外的 –0.2V 至 +40V 共模电压下检测分流器上的压降。INAx191 的低输入偏置电流允许使用更大的电流检测电阻器,从而能够提供 µA 级的精确电流测量。共有五种固定增益可供选择:25V/V、50V/V、100V/V、200V/V 或 500V/V。零漂移架构的低失调电压扩展了电流测量的动态范围,并允许使用具有更低功率损耗的更小检测电阻器,同时仍提供精确的电流测量。

INA191 由 1.7V 至 5.5V 单电源供电,在启用时消耗的最大电源电流为 65µA,在禁用时仅为 100nA。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,采用 DSBGA-6 (INA191) 和 DSBGA-12 (INA2191) 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息