INA190A4NDDFREP

正在供货

具有皮安级 IB 和 EN 引脚的增强型产品 40V、双向、超精密电流检测放大器 | DDF | 8 | -55 to 150

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA190A4NDDFREP.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8
工作温度范围 (°C) -55 to 150
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

INA190-EP 的特性

  • 支持国防、航天和医疗应用:
    • 温度范围:-55°C 至 +150°C,TA
    • 受控基线
    • 一个组装/测试场所
    • 一个制造场所
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性
  • 低输入偏置电流:500 pA(典型值) (支持微安级电流测量)
  • 低功耗:
    • 低电源电压 VS:1.7V 至 5.5V
    • 低静态电流:25°C 时为 50 µA(典型值)
  • 精度:
    • 共模抑制比:132 dB(最小值)
    • 增益误差:±0.2%(A1 器件)
    • 增益漂移:7 ppm/°C(最大值)
    • 失调电压 VOS:±15 µV(最大值)
    • 失调漂移: 80 nV/°C(最大值)
  • 宽共模电压:–0.2V 至 +40V
  • 双向电流检测功能
  • 增益选项:
    • INA190A1-EP:25 V/V
    • INA190A2-EP:50 V/V
    • INA190A3-EP:100 V/V
    • INA190A4-EP:200 V/V
    • INA190A5-EP:500V/V

INA190-EP 的说明

INA190-EP 是一款 低功耗电压输出电流分流监控器(也被称为电流检测放大器)。 此器件常用于过流保护、针对系统优化的精密电流测量或闭环反馈电路。 INA190-EP 可在独立于电源电压的 –0.2V 至 +40V 共模电压下感测分流器上的压降。

该器件的低输入偏置电流允许使用较大的电流检测电阻器,从而能够提供微安级的精确电流测量。零漂移架构的低失调电压扩展了电流测量的动态范围。此功能可支持较小的检测电阻器在具有较低功率损耗的同时,仍提供精确的电流测量。

INA190-EP 由 1.7V 至 5.5V 单电源供电,在启用时消耗的最大电源电流为 65 µA ,而在禁用时仅为 0.1 µA。提供了五种固定增益选项:25V/V、50V/V、100V/V、200V/V 或 500V/V。该器件的额定工作温度范围为 –55°C 至 +150°C,并且采用 SOT-23 封装。