INA190A1NDDFREP

正在供货

具有皮安级 IB 和 EN 引脚的增强型产品 40V、双向、超精密电流检测放大器 | DDF | 8 | -55 to 150

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA190A1NDDFREP.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8
工作温度范围 (°C) -55 to 150
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

INA190-EP 的特性

  • 支持国防、航天和医疗应用:
    • 温度范围:-55°C 至 +150°C,TA
    • 受控基线
    • 一个组装/测试场所
    • 一个制造场所
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性
  • 低输入偏置电流:500 pA(典型值) (支持微安级电流测量)
  • 低功耗:
    • 低电源电压 VS:1.7V 至 5.5V
    • 低静态电流:25°C 时为 50 µA(典型值)
  • 精度:
    • 共模抑制比:132 dB(最小值)
    • 增益误差:±0.2%(A1 器件)
    • 增益漂移:7 ppm/°C(最大值)
    • 失调电压 VOS:±15 µV(最大值)
    • 失调漂移: 80 nV/°C(最大值)
  • 宽共模电压:–0.2V 至 +40V
  • 双向电流检测功能
  • 增益选项:
    • INA190A1-EP:25 V/V
    • INA190A2-EP:50 V/V
    • INA190A3-EP:100 V/V
    • INA190A4-EP:200 V/V
    • INA190A5-EP:500V/V

INA190-EP 的说明

INA190-EP 是一款 低功耗电压输出电流分流监控器(也被称为电流检测放大器)。 此器件常用于过流保护、针对系统优化的精密电流测量或闭环反馈电路。 INA190-EP 可在独立于电源电压的 –0.2V 至 +40V 共模电压下感测分流器上的压降。

该器件的低输入偏置电流允许使用较大的电流检测电阻器,从而能够提供微安级的精确电流测量。零漂移架构的低失调电压扩展了电流测量的动态范围。此功能可支持较小的检测电阻器在具有较低功率损耗的同时,仍提供精确的电流测量。

INA190-EP 由 1.7V 至 5.5V 单电源供电,在启用时消耗的最大电源电流为 65 µA ,而在禁用时仅为 0.1 µA。提供了五种固定增益选项:25V/V、50V/V、100V/V、200V/V 或 500V/V。该器件的额定工作温度范围为 –55°C 至 +150°C,并且采用 SOT-23 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息