INA188IDRG4

正在供货

36V、零漂移、轨到轨输出仪表放大器 | D | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA188IDRG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

INA188 的特性

  • 出色的直流性能:
    • 低输入偏移电压:55μV(最大值)
    • 低输入偏移漂移:0.2μV/°C(最大值)
    • 高共模抑制比 (CMRR):104dB,增益 ≥ 10(最小值)
  • 低输入噪声:
    • 1kHz 时为 12nV/√Hz
    • 0.25 μVPP(0.1Hz 至 10Hz)
  • 宽电源范围:
    • 单电源:4V 至 36V
    • 双电源:±2V 至 ±18V
  • 通过单个外部电阻设置增益:
    • 增益公式:G = 1 + (50kΩ / RG)
    • 增益误差:0.007%,G = 1
    • 增益漂移:5ppm/°C(最大值),G = 1
  • 输入电压:(V–) + 0.1V 至 (V+) – 1.5V
  • 已过滤射频干扰 (RFI) 的输入
  • 轨到轨输出
  • 低静态电流:1.4mA
  • 工作温度范围:-55°C 至 +150°C
  • 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8 和双边扁平无引线 (DFN)-8 封装

应用范围

  • 桥式放大器
  • 心电图 (ECG) 放大器
  • 压力传感器
  • 医疗仪表
  • 便携式仪表
  • 衡器
  • 热电偶放大器
  • 电阻式温度检测器 (RTD) 传感器放大器
  • 数据采集

All trademarks are the property of their respective owners.

INA188 的说明

INA188 是一款精密的仪表放大器,其采用德州仪器 (TI) 专有的自动归零技术,可实现低偏移电压、近零偏移和增益漂移、出色的线性度以及向下扩展至直流的超低噪声密度 (12nV/√Hz)。

INA188 经优化可提供超过 104dB 的出色共模抑制比 (G ≥ 10)。 出色的共模和电源抑制性能可为高分辨率的精密测量应用提供支持。 这种通用型三运放设计可提供轨到轨输出、由 4V 单电源或高达 ±18V 的双电源供电的低电压运行以及一个高阻抗的宽输入范围。 这些规范值使得该器件成为通用信号测量和传感器调节应用(如温度或桥式应用)的理想选择。

可通过单个外部电阻在 1 到 1000 范围内设置增益。 INA188 设计为采用符合行业标准的增益公式: G = 1 + (50kΩ / RG)。 基准引脚可用于单电源运行过程中的电平转换或者用于偏移校准。

INA188 的额定运行温度范围为 -40°C 至 +125°C。