INA186A1IDDFRG4

正在供货

具有皮安级输入偏置电流和使能引脚的 40V 双向高精度电流检测放大器 | DDF | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA186A1IDDFRG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

INA186 的特性

  • 宽共模电压范围 VCM: –0.2V 至 +40V
  • 低输入偏置电流 IIB:500 pA(典型值) (支持微安级电流测量)
  • 低功耗:
    • 低电源电压 VS:1.7V 至 5.5V
    • 低静态电流 IQ:48 µA(典型值)
  • 精度:
    • 共模抑制比:120 dB(最小值)
    • 增益误差 EG:±1%(最大值)
    • 增益漂移:10 ppm/°C(最大值)
    • 失调电压 VOS:±50µV(最大值)
    • 失调漂移:0.5 µV/°C(上限)
  • 双向电流检测功能
  • 增益选项:
    • INA186A1:25 V/V
    • INA186A2:50V/V
    • INA186A3:100V/V
    • INA186A4:200V/V
    • INA186A5:500V/V

INA186 的说明

INA186 是一款低功耗电压输出电流感测放大器(也被称为电流分流监控器)。 此器件常用于过流保护、针对系统优化的精密电流测量或闭环反馈电路。 INA186 可在独立于电源电压的 –0.2V 至 +40V 的共模电压下感测分流器上的压降。

INA186 的低输入偏置电流允许使用较大的电流感测电阻器,从而能够提供微安级的精确电流测量。零漂移架构的低失调电压扩展了电流测量的动态范围。此功能可支持较小的感应电阻器在具有较低功率损耗的同时,仍提供精确的电流测量。

INA186 由 1.7V 至 5.5V 单电源供电,在启用时消耗的最大电源电流为 90 µA。提供了五种固定增益选项:25V/V、50V/V、100V/V、200V/V 或 500V/V。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 SC70、SOT-23-THIN 和 DSBGA 封装。 SC70 和 SOT-23 (DDF) 封装支持双向电流测量,而 DSBGA 封装仅支持单向电流测量。