INA183A1IDBVR

正在供货

具有输入电源的 2.7V 至 26V 高精度电流检测放大器 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA183A1IDBVR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

INA183 的特性

  • 宽共模范围:2.7V 至 26V
  • 失调电压:±170µV(最大值) (支持 10mV 满量程分流压降)
  • 精度:
    • 增益误差 ±0.4%(最高过热温度):
    • 0.5µV/°C 偏移漂移(最大值)
    • 10ppm/°C 增益漂移(最大值)
  • 增益选择:
    • INA183A1:50V/V
    • INA183A2:100V/V
    • INA183A3:200V/V
  • 静态电流:130µA(最大值)
  • 封装:5 引脚 SOT-23

INA183 的说明

INA183 是一款高精度电压输出、电流分流监控器(也称为电流检测放大器),常用于过流保护、针对系统优化的精密电流测量或闭环反馈电路。该器件可在独立于电源电压的 2.7V 至 26V 共模电压下感应分流电阻器上的电压降。50 V/V、100V/V 和 200 V/V。零漂移架构的低偏移使得该器件能够在分流器上的最大压降低至 10mV(满量程)的情况下进行电流感应。

该器件通过从 IN+ 引脚获取功率而运行,消耗的最大电源电流为 130µA。所有版本的额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C,并且采用 5 引脚的 SOT-23 封装。