INA166UA

已停产

低噪声、低失真、G=2000 仪表放大器 | D | 14 | -55 to 125

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
INA166UA 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

INA166UA/2K5 正在供货 低噪声、低失真、G=2000 仪表放大器 | D | 14 | -55 to 125 Replacement

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA166UA/2K5 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 INA166 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 14
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 50 | TUBE

INA166 的特性

  • LOW NOISE: 1.3nV/Hz at 1kHz
  • LOW THD+N: 0.09% at 1kHz
  • WIDE BANDWIDTH: 450kHz
  • WIDE SUPPLY RANGE: ±4.5V to ±18V
  • HIGH CMR: > 100dB
  • GAIN SET WITH EXTERNAL RESISTOR
  • SO-14 SURFACE-MOUNT PACKAGE
  • APPLICATIONS
    • MOVING-COIL TRANSDUCER AMPLIFIERS
    • DIFFERENTIAL RECEIVERS
    • BRIDGE TRANSDUCER AMPLIFIERS
    • MICROPHONE AND HYDROPHONE
    • PREAMPS

INA166 的说明

The INA166 is a very low-noise, low-distortion, monolithic instrumentation amplifier. Its current-feedback circuitry achieves very wide bandwidth and excellent dynamic response over a wide range of gain. It is ideal for low-level signals such as microphones or hydrophones. Many industrial, instrumentation, and medical applications also benefit from its low noise and wide bandwidth.

Unique distortion cancellation circuitry reduces distortion to extremely low levels, even in high gain. The INA166 provides near-theoretical noise performance for 200 source impedance. Its differential input, low noise, and low distortion provide superior performance as a low-level signal amplifier.

The INA166 is available in a space-saving SO-14 surface-mount package, specified for operation over the \x9640°C to +85°C temperature range.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA166UA/2K5 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息