封装信息
| 封装 | 引脚 WQFN (RTW) | 24 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
INA1620 的特性
- 匹配精度为 0.004%(典型值)的高质量
薄膜电阻器 - 集成 EMI 滤波器
- 超低噪声:1kHz 时为 2.8nV/√Hz
- 超低总谐波失真 + 噪声:
–119dB THD+N(以 142mW/通道的功率驱动 32Ω/通道的负载) - 宽增益带宽产品:
32MHz (G = +1000) - 高压摆率:10V/µs
- 高容性负载驱动能力:> 600pF
- 高开环增益:136dB(600Ω 负载)
- 低静态电流:每通道 2.6mA
- 具有更低的“噗噗”和“咔嗒”噪声的低功耗关断模式:每通道 5µA
- 短路保护
- 宽电源电压范围:±2V 至 ±18V
- 采用小型 24 引脚 WQFN 封装
INA1620 的说明
INA1620 将 4 个高精度匹配薄膜电阻器对和片上 EMI 滤波与一个低失真、高输出电流、双路音频运算放大器集成在一起。该放大器在 1kHz 频率下具有
2.8nV/√Hz 的极低噪声密度和 –119.2dB 的超低 THD+N,能够以 150mW 的输出功率驱动一个 32Ω 的负载。集成式薄膜电阻器的匹配精度在 0.004% 以内,可用于创建大量具有极高性能的音频电路。
INA1620 具有 ±2V 至 ±18V 的极宽电源电压范围,每通道电源电流仅为 2.6mA。INA1620 还具有关断模式,允许放大器从正常运行状态切换至待机状态(待机电流通常小于 5µA)。关断模式经专门设计,可消除进入或退出关断模式时产生的“咔嗒”和“噗噗”噪声。
INA1620 具有独特的内部布局,可将串扰降到最低,即使在过驱动或过载时也不受通道间相互作用的影响。此器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。