INA149AIDRG4

正在供货

高共模电压差分放大器 | D | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA149AIDRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

INA149 的特性

  • 共模电压范围: ±275 V
  • 最小 CMRR: –40°C 至 125°C 时为 90 dB
  • DC 规范
    • 最大偏移电压: 1100 μV
    • 最大偏移电压漂移: 15 μV/°C
    • 最大增益误差: 0.02%
    • 最大增益漂移误差: 10 ppm/°C
    • 最大增益非线性值: 0.001% FSR
  • AC 性能:
    • 带宽: 500 kHz
    • 典型转换率: 5 V/μs
  • 宽电源电压范围: ±2.0 V 至 ±18 V
    • 最大静态电流: 900 μA
    • ±15-V 电源的输出摆幅: ±13.5 V
  • 输入保护
    • 共模电压: ±500 V
    • 差分电压: ±500 V

INA149 的说明

INA149 是一款高精度单位增益差动放大器,此放大器具有很高的输入共模电压范围。 它是一款包含有高精度运算放大器和集成薄膜电阻器网路的单一单片器件。 在共模信号电压高达 ±275 V时,INA149 可以准确测量较小的差分电压。INA149 输入受到最高 500 V 的瞬时共模电压或者的差分负载的保护。

在很多无需电流隔离的应用中,INA149 可以取代隔离放大器。 此功能可以省去昂贵的隔离的输入端电源并去除相关纹波、噪音和静态电流。 INA149 出色的 0.0005% 非线性和 500-kHz 带宽特性使之优于传统隔离放大器。

INA149 与 INA117- 和 INA148-类型高共模电压放大器引脚兼容并且提供优于上述两设备的性能。 INA149 采用 SOIC-8 封装,额定拓展工业工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。