封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 75 | TUBE |
INA129 的特性
- 低失调电压:50µV(最大值)
- 低温漂:0.5µV/°C(最大值)
- 低输入偏置电流:
- 5nA,最大值(CSO:SHE)
- 0.7nA,最大值(CSO:FRE)
- 低噪声:8nV/√Hz,0.2µVpp
- 高 CMR:120dB(最小值)
- 带宽:1.3 MHz (G = 1)
- 输入保护可达 ±40V
- 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V
- 低静态电流:700µA
- 封装:8 引脚塑料 DIP,SO-8
INA129 的说明
INA128 和 INA129 (INA12x) 均为具备出色精度的低功耗通用仪表放大器。这些放大器采用多功能三级运算放大器设计,尺寸小巧,适用于多种应用。即使在高增益(200kHz、G = 100)情况下,电流反馈输入电路也可提供宽带宽。
可通过单个外部电阻器在 1 到 10,000 范围内设置任意增益。INA128 可提供具有 50kΩ 电阻的业界通用增益公式。INA129 增益公式使用 49.4kΩ 电阻器,可直接替换同类器件。
INA12x 采用塑料 DIP 和表面贴装式封装,额定温度范围为 –40°C 至 +85°C。INA128 也采用双路配置,即 INA2128。
升级后的 INA828 在相同静态电流下可提供更低的输入偏置电流(最大值 0.6nA),并且具有更低的噪声 (7nV/√Hz)。请参阅器件比较表,了解如何选择德州仪器 (TI) 提供的精密仪表放大器。