INA129SJD

正在供货

高温精密低功耗仪表放大器 | JDJ | 8 | -55 to 210

等同于: INA129SJD.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 High Temp
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 INA129-HT 信息

封装信息

封装 | 引脚 CDIP_SB (JDJ) | 8
工作温度范围 (°C) -55 to 210
包装数量 | 包装 37 | TUBE

INA129-HT 的特性

  • Low Offset Voltage: 25 uV Typical
  • Low Input Bias Current: 50 nA Typical(1)
  • High CMR: 95 dB Typical(1)
  • Inputs Protected to ±40 V
  • Wide Supply Range: ±2.25 V to ±18 V
  • Low Quiescent Current: 2 mA Typical(1)
  • APPLICATIONS
    • Bridge Amplifiers
    • Thermocouple Amplifiers
    • RTD Sensor Amplifiers
    • Medical Instrumentation
    • Data Acquisition
    • Supports Extreme Temperature Applications:
      • Controlled Baseline
      • One Assembly/Test Site
      • One Fabrication Site
      • Available in Extreme Temperature Ranges
        (–55°C to 210°C)(2)
      • Extended Product Life Cycle
      • Extended Product-Change Notification
      • Product Traceability

(1) Typical values for 210°C application.
(2) Custom temperature ranges available.
All other trademarks are the property of their respective owners

INA129-HT 的说明

The INA128-HT and INA129-HT are low-power, general-purpose instrumentation amplifiers offering excellent accuracy. The versatile three-operational-amplifier design and small size make them ideal for a wide range of applications. Current-feedback input circuitry provides wide bandwidth even at high gain. A single external resistor sets any gain from 1 to 10000. The INA128-HT provides an industry-standard gain equation; the INA129-HT gain equation is compatible with the AD620.

The INA128-HT and INA129-HT are laser trimmed for very low offset voltage (25 µV Typ) and high common-mode rejection (93 dB at G ≥ 100). These devices operate with power supplies as low as ±2.25 V, and quiescent current of 2 mA, typically. Internal input protection can withstand up to ±40 V without damage.

Texas Instruments' high-temperature products use highly optimized silicon (die) solutions with design and process enhancements to maximize performance over extended temperatures.

The INA129-HT is available in 8-pin ceramic DIP and 8-pin ceramic surface-mount packages, specified for the –55°C to 210°C temperature range. The INA128-HT is available in an 8-pin SOIC-8 surface-mount package, specified for the –55°C to 175°C temperature range.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息