INA118UB

正在供货

精密低功耗仪表放大器 | D | 8

等同于: INA118UB.A, INA118UB.B, INA118UBG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

INA818IDR 正在供货 具有 ±60V 过压保护功能(增益引脚 1、8)的低功耗 (350µA)、精密仪表放大器 | D | 8 | -40 to 125
INA818ID 正在供货 具有 ±60V 过压保护功能(增益引脚 1、8)的低功耗 (350µA)、精密仪表放大器 | D | 8 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA118UB/2K5 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 INA118 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
包装数量 | 包装 75 | TUBE

INA118 的特性

  • 此器件的新版本现已上市:INA818
  • 低失调电压:50µV,最大值
  • 低漂移:0.5µV/°C,最大值
  • 低输入偏置电流:5nA(最大值)
  • 高 CMR:110dB(最小值)
  • 输入保护电压可达 ±40V
  • 宽电源电压范围:±2.25 至 ±18V
  • 低静态电流:350µA
  • 封装:8 引脚塑料 DIP,SO-8

INA118 的说明

INA118 是一款低功耗通用仪表放大器,可提供出色的准确性。此器件采用多功能三级运算放大器设计,尺寸小巧,适用于多种应用。即使在高增益(G = 100 时为 70kHz)情况下,电流反馈输入电路也可提供宽带宽。

可通过单个外部电阻器在 1 到 10000 范围内设置增益。内部输入保护可经受高达 ±40V 的电压且无损坏。

INA118 经过激光修整,具有低失调电压 (50µV)、低温漂 (0.5µV/°C) 和高共模抑制(G = 1000 时为 110dB)。INA118 采用低至 ±2.25 V 的电源电压,静态电流仅 350µA,因此非常适合电池供电系统。

INA118 采用 8 引脚塑料 DIP 和 SO-8 表面贴装式封装,其额定温度范围为 -40°C 至 +85°C。

升级后的 INA818 在相同的静态电流下可提供更低的输入级失调电压(最大值 35µV)、更低的输入偏置电流(最大值 0.5nA)和更低的噪声 (8nV/√Hz)。请参阅器件比较表,了解如何选择德州仪器 (TI) 提供的精密仪表放大器。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA118UB/2K5 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +