INA118PB

最晚可采购期限

精密低功耗仪表放大器 | P | 8

等同于: INA118PB.A, INA118PB.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
INA118PB 处于停产状态
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

INA818ID 正在供货 具有 ±60V 过压保护功能(增益引脚 1、8)的低功耗 (350µA)、精密仪表放大器 | D | 8 | -40 to 125
INA818IDR 正在供货 具有 ±60V 过压保护功能(增益引脚 1、8)的低功耗 (350µA)、精密仪表放大器 | D | 8 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 INA118 信息

封装信息

封装 | 引脚 PDIP (P) | 8
包装数量 | 包装 50 | TUBE

INA118 的特性

  • 此器件的新版本现已上市:INA818
  • 低失调电压:50µV,最大值
  • 低漂移:0.5µV/°C,最大值
  • 低输入偏置电流:5nA(最大值)
  • 高 CMR:110dB(最小值)
  • 输入保护电压可达 ±40V
  • 宽电源电压范围:±2.25 至 ±18V
  • 低静态电流:350µA
  • 封装:8 引脚塑料 DIP,SO-8

INA118 的说明

INA118 是一款低功耗通用仪表放大器,可提供出色的准确性。此器件采用多功能三级运算放大器设计,尺寸小巧,适用于多种应用。即使在高增益(G = 100 时为 70kHz)情况下,电流反馈输入电路也可提供宽带宽。

可通过单个外部电阻器在 1 到 10000 范围内设置增益。内部输入保护可经受高达 ±40V 的电压且无损坏。

INA118 经过激光修整,具有低失调电压 (50µV)、低温漂 (0.5µV/°C) 和高共模抑制(G = 1000 时为 110dB)。INA118 采用低至 ±2.25 V 的电源电压,静态电流仅 350µA,因此非常适合电池供电系统。

INA118 采用 8 引脚塑料 DIP 和 SO-8 表面贴装式封装,其额定温度范围为 -40°C 至 +85°C。

升级后的 INA818 在相同的静态电流下可提供更低的输入级失调电压(最大值 35µV)、更低的输入偏置电流(最大值 0.5nA)和更低的噪声 (8nV/√Hz)。请参阅器件比较表,了解如何选择德州仪器 (TI) 提供的精密仪表放大器。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息