封装信息
| 封装 | 引脚 PDIP (P) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 50 | TUBE |
INA118 的特性
- 此器件的新版本现已上市:INA818
- 低失调电压:50µV,最大值
- 低漂移:0.5µV/°C,最大值
- 低输入偏置电流:5nA(最大值)
- 高 CMR:110dB(最小值)
- 输入保护电压可达 ±40V
- 宽电源电压范围:±2.25 至 ±18V
- 低静态电流:350µA
- 封装:8 引脚塑料 DIP,SO-8
INA118 的说明
INA118 是一款低功耗通用仪表放大器,可提供出色的准确性。此器件采用多功能三级运算放大器设计,尺寸小巧,适用于多种应用。即使在高增益(G = 100 时为 70kHz)情况下,电流反馈输入电路也可提供宽带宽。
可通过单个外部电阻器在 1 到 10000 范围内设置增益。内部输入保护可经受高达 ±40V 的电压且无损坏。
INA118 经过激光修整,具有低失调电压 (50µV)、低温漂 (0.5µV/°C) 和高共模抑制(G = 1000 时为 110dB)。INA118 采用低至 ±2.25 V 的电源电压,静态电流仅 350µA,因此非常适合电池供电系统。
INA118 采用 8 引脚塑料 DIP 和 SO-8 表面贴装式封装,其额定温度范围为 -40°C 至 +85°C。
升级后的 INA818 在相同的静态电流下可提供更低的输入级失调电压(最大值 35µV)、更低的输入偏置电流(最大值 0.5nA)和更低的噪声 (8nV/√Hz)。请参阅器件比较表,了解如何选择德州仪器 (TI) 提供的精密仪表放大器。