封装信息
| 封装 | 引脚 TO-CAN (LMC) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 20 | TUBE |
INA105 的特性
- 单位增益差分放大器配置
- 高共模抑制 (CMRR):72 dB(最小值)
- 低增益误差:0.025%(最大值)
- 低增益漂移:5ppm/°C(最大值)
- 低非线性:0.001%(最大值)
- 带宽:1MHz(典型值)
- 低失调电压:500µV(最大值)
- 低失调电压漂移:20µV/°C(最大值)
INA105 的说明
INA105 是一款增益 = 1 的单片差分放大器,由精密运算放大器 (op amp) 和片上金属薄膜电阻器网络组成。电阻器经过激光微调,可实现准确增益和高共模抑制。电阻器出色的跟踪性能 (TCR) 在全温度范围内保持增益精度和共模抑制。输入共模电压范围在正负电源轨基础上向外扩展。
差分放大器是许多常用电路的基础。INA105 提供精密电路功能,而无需使用昂贵的精密电阻器网络。INA105 采用 8 引脚塑料 DIP、SOIC 表面贴装和 TO-99 金属封装。