封装信息
| 封装 | 引脚 NFBGA (ZXH) | 50 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
HD3SS215 的特性
- 通用 2:1/1:2 差分开关
- 符合 DisplayPort 电气标准
- 符合 HDMI 电气标准
- 2:1 和 1:2 切换最高支持 6Gbps 的数据速率
- 支持 HPD 切换
- 支持 AUX 和 DDC 切换
- –3dB 差动带宽宽达 7GHz
- 出色的动态特性(3 GHz 时)
- 串扰 = –35dB
- 隔离 = -21dB
- 插入损耗 = –1.6dB
- 回波损耗 = –12dB
- 最大位到位失真 = 5ps
- VDD 工作范围 3.3V ± 10%
- 商用温度范围:0°C 至 70°C (HD3SS215)
- 工业温度范围:–40°C 至 85°C (HD3SS215I)
- 封装选项:
- 5mm x 5mm,50 焊球 ZXH
- 8mm × 8mm,56 引脚 RTQ
- 输出使能 (OE) 引脚禁用开关以省电
- 功耗:
- 工作功耗 < 9mW(典型值)
- 待机功耗 < 30µW(最大值)(OE = L 时)
HD3SS215 的说明
HD3SS215 是一款高速宽共模范围无源开关,能够支持需要 4k2k 60Hz 刷新率的 DisplayPort HBR2 和高清多媒体接口 (HDMI) 应用。HD3SS215 经配置可支持两个源设备连接一个接收设备,或者一个源设备连接两个接收设备。为了支持这些视频标准,HD3SS215 还可以切换显示数据通道 (DDC) 和热插拔检测 (HPD) 信号,这适用于 HDMI 或数字视频接口 (DVI) 应用。该器件还可以为 DisplayPort 应用切换辅助 (AUX) 和热插拔检测 (HPD) 信号。HD3SS215 支持宽共模范围和直流/交流耦合链路,具有独特的灵活性,是许多应用的理想选择。