HD3SS213ZXHR

正在供货

支持 DDC/AUX 开关的 5.4Gbps DisplayPort 1.2a 1:2/2:1 差动多路复用器 | ZXH | 50 | -40 to 105

正在供货 可提供定制卷带
等同于: HD3SS213ZXHR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 NFBGA (ZXH) | 50
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

HD3SS213 的特性

  • 符合 DisplayPort 1.2 电气标准
  • 2:1 和 1:2 切换最高支持 5.4Gbps 的数据速率
  • 支持 HPD 切换
  • 支持 AUX 和 DDC 切换
  • –3dB 差动带宽宽达 5.4GHz 以上
  • 出色的动态特性(2.7GHz 时):
    • 串扰 = -50dB
    • 隔离 = -25dB
    • 插入损耗 = -1.5dB
    • 回损 = -13dB
    • 最大位间偏差 = 5ps
  • VDD 工作范围:3.3V±10%
  • 封装选项:
    • 5mm × 5mm,50 引脚 nFBGA
  • 输出使能 (OE) 引脚禁用开关以省电
  • HD3SS213 < 10mW(待机功耗 < 30µW 此时,OE = L)

HD3SS213 的说明

HD3SS213 器件是一款高速无源开关,能够在一个应用中将两个完整 DisplayPort 4 通道端口从两个源之一切换到一个目标位置。它还将一个源切换到两个接收器之一。对于 DisplayPort 应用,HD3SS213 支持 ZEQ 封装中辅助 (AUX)、显示数据通道 (DDC) 和热插拔检测 (HPD) 信号的切换。

一个典型应用是主板,该主板包含两个需要驱动一个 DisplayPort 接收器的 GPU。GPU 由 Dx_SEL 引脚选择。另一个应用是一个源需要在两个接收器之间切换,例如一个侧面连接器和一个扩展坞连接器。此切换操作由 Dx_SEL 和 AUX_SEL 引脚控制。HD3SS213 在 -40°C 至 105°C 的完全工业温度范围内由一个电压为 3.3 V 的单电源供电运行。