GD75232PWR

正在供货

具有 +/-7.5V 输出和 +/-1.5kV ESD 保护的 5V 多通道 120kbps RS-232 线路驱动器/接收器 | PW | 20 | 0 to 70

正在供货 可提供定制卷带
等同于: GD75232PWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

GD75232PW 已停产
包装数量 | 包装 70 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

GD75232 的特性

  • 单芯片,可轻松连接 UART 与 IBM PC/AT 串行端口连接器及兼容接口
  • 符合或超出 TIA/EIA-232-F 和 ITU v.28 标准的要求
  • 设计支持高达 120kbits 的数据速率
  • 引脚排列与 SN75C185 和 SN75185 兼容
  • ESD 性能经测试符合 JESD 22:HBM:1500V、CDM:500V、MM:200V

GD75232 的说明

GD65232 和 GD75232 分别整合了来自德州仪器 (TI) 贸易标准 SN75188 和 SN75189 双极四路驱动器和接收器的三个驱动器和五个接收器。引脚排列与 SN75C185 的直通式设计相匹配,可减少器件数量,减少所需的布板空间,并轻松实现 UART 与 IBM™ PC/AT 串行端口连接器及兼容接口的互连。与 SN75C185 相比,GD65232 和 GD75232 的双极电路和处理过程以静态功率和外部无源器件为代价,为这一功能提供了一种坚固耐用的低成本解决方案。

GD65232 和 GD75232 符合 TIA/EIA-232-F 和 ITU(原 CCITT)V.28 标准的要求。这些标准适用于以高达 20kbits 的信号传输速率在主机与外设之间进行的数据交换。这些器件的开关速度非常快,足以在容性负载较低(电缆较短)时支持高达 120kbits 的速率。除非设计人员能够对电缆和两端接口电路进行设计上的控制,否则无法期望在更高信号传输速率下实现互操作性。要在高达 120kbits 的信号传输速率下实现互操作性,建议使用 TIA/EIA-423-B (ITU V.10) 和 TIA/EIA-422-B (ITU V.11) 标准。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

GD75232PW 已停产
包装数量 | 包装 70 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息