FPC402RHUR

正在供货

四端口控制器 | RHU | 56 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: FPC402RHUR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

FPC402RHUT 正在供货
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RHU) | 56
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

FPC402 的特性

  • 跨四个端口进行控制信号管理和 I2C 聚合
  • 结合多个 FPC402,通过单个主机接口总共控制 56 个端口
  • 无需使用分立式 I2C 多路复用器、LED 驱动器和高引脚数 FPGA/CPLD 控制器件
  • 通过处理接近端口的全部低速控制信号来降低 PCB 布线复杂性
  • 可选 I2C(高达 1MHz)或 SPI(高达 10MHz)主机控制接口
  • 从模块中自动预取用户指定的重要数据
  • 在广播模式下可以对所有 FPC402 控制器的全部端口同时执行写操作
  • 用于端口状态指示的高级 LED 功能,包括可编程闪烁和调光功能
  • 可定制中断事件
  • 单独的主机侧 I/O 电压:1.8V 至 3.3V
  • 采用小型 WQFN 封装,能够放置在 PCB 底部、端口下方

FPC402 的说明

FPC402 四端口控制器用作低速信号聚合器,适用于 SFP、QSFP 和 Mini-SAS HD 等通用端口类型。FPC402 能够跨四个端口聚合所有低速控制和 I2C 信号,并为主机提供一个易于使用的管理接口(I2C 或 SPI)。使用连接到主机的公共控制接口,多个 FPC402 可用于高端口数应用。FPC402 所采用的设计允许放置在 PCB 底部、压合连接器下方,这样可以简化布线。凭借这种对端口中低速信号的本地控制方法,可以使用 IO 数更少的控制器件(FPGA、CPLD 和 MCU)并减少布线层拥塞,从而降低系统 BOM 成本。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

FPC402RHUT 正在供货
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息