FDC2114RGHT

已停产

4 通道、12 位、电容数字转换器 | RGH | 16 | -40 to 125

已停产 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
FDC2114RGHT 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

FDC2114RGHR 正在供货 4 通道、12 位、电容数字转换器 | RGH | 16 | -40 to 125 Replacement

功能与比较器件相似。

FDC1004DSCJ 正在供货 具有适用于 EMC 保护的源屏蔽驱动器的 4 通道、16 位电容数字转换器 | DSC | 10 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

FDC2114RGHR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 4,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 FDC2114 信息

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RGH) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

FDC2114 的特性

  • 抗 EMI 架构
  • 最大输出速率(一个运行通道):
    • 13.3kSPS(FDC2112、FDC2114)
    • 4.08kSPS(FDC2212、FDC2214)
  • 最大输入电容:250nF(在 10kHz 下,使用 1mH 电感器)
  • 传感器激励频率:10kHz 至 10MHz
  • 通道数量:2、4
  • 分辨率:高达 28 位
  • 系统本底噪声:0.3fF(100SPS 时)
  • 电源电压:2.7V 至 3.6V
  • 功耗:运行:2.1mA
  • 低功耗睡眠模式:35µA
  • 关断:200nA
  • 接口:I2C
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C

FDC2114 的说明

电容式检测是一种低功耗、高分辨率的非接触式检测技术,适用于接近检测、手势识别和远程液位检测等多种应用。电容式检测系统中的传感器可以采用任意金属或导体,因此可实现高度灵活的系统设计。

电容式检测应用灵敏度的主要限制因素在于传感器的噪声敏感性。FDC2x1x 采用谐振检测架构,即使在荧光环境中也能使性能保持不变。

FDC2x1x 是多通道系列高分辨率、高速电容数字转换器,用于实施电容式检测解决方案。该系列器件采用基于窄带的创新型架构,可对带外噪声进行高度抑制,同时在高速条件下提供高分辨率。该系列器件支持宽激励频率范围,可为系统设计带来灵活性。宽频率范围对于对导电液体(例如清洁剂、肥皂液和油墨)进行可靠检测特别有用。

FDC221x 经过优化,分辨率高达 28 位,而 FDC211x 的采样速率高达 13.3kSPS,易于实现使用高速移动目标的应用。250nF 最高输入大电容支持使用远程传感器并跟踪环境随时间的变化情况,例如温度和湿度。

FDC2x1x 系列适用于接近检测和各类液体的液位检测应用。对于存在干扰(例如人手)的非导电液位检测应用,建议使用集成有源屏蔽驱动器的 FDC1004。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

FDC2114RGHR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 4,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息