封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RGH) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 4,500 | LARGE T&R |
FDC2114 的特性
- 抗电磁干扰 (EMI) 架构
- 最高输出速率(每条有源通道):
- 13.3ksps(FDC2112,FDC2114)
- 4.08ksps(FDC2212,FDC2214)
- 最大输入电容:250nF(10kHz 频率,1mH 电感时)
- 传感器激励频率:10kHz 至 10MHz
- 通道数:2 或 4
- 分辨率:高达 28 位
- 系统噪底:100sps 时为 0.3fF
- 电源电压:2.7V 至 3.6V
- 功耗:2.1mA(有源)
- 低功耗休眠模式:35µA
- 关断电流:200nA
- 接口:I2C
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
FDC2114 的说明
电容式传感是一种低功耗、低成本且高分辨率的非接触式感测技术, 适用于 从接近检测和手势识别到远程液位感测领域的各项应用。电容式传感系统中的传感器可以采用任意金属或导体,因此可实现高度灵活的低成本系统设计。
电容式传感应用灵敏度的主要限制因素 在于 传感器的噪声敏感性。FDC2x1x 采用创新型抗 EMI 架构,即使在高噪声环境中也能维持性能不变。
FDC2x1x 是面向电容式传感解决方案的抗噪声和 EMI、高分辨率、高速、多通道电容数字转换器系列。该系列器件采用基于窄带的创新型架构,可对噪声和干扰进行高度抑制,同时在高速条件下提供高分辨率。该系列器件支持宽激励频率范围,可为系统设计带来灵活性。宽频率范围对于导电液体(例如清洁剂、肥皂液和油墨)感测的可靠性特别有用。
FDC221x 经过优化,分辨率高达 28 位,而 FDC211x 的采样速率高达 13.3ksps,便于实现 使用 快速移动目标的应用。250nF 超大最高输入电容支持使用远程传感器并跟踪环境随时间、温度和湿度的变化情况。
FDC2x1x 系列器件面向接近感测和液位感测 应用, 适用于所有液体类型。如果非导电液位感测 应用 存在干扰(例如人手),建议使用集成有源屏蔽驱动器的 FDC1004。