封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
DS90UB934-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,其中包括以下特性:
- 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 ±2 kV
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4
- 在 12 位模式下以高达 100MHz 的频率运行,以支持 1MP/60fps 和 2MP/30fps 成像器以及卫星雷达
- 可配置的 12 位并行 CMOS,可与 DS90UB913A/933 串行器兼容
- 自适应均衡功能可补偿电缆老化和劣化效应
- 具有数据保护功能的超低延迟双向控制数据通道
- 电缆链路检测诊断
- 支持同轴电缆供电 (PoC) 运行模式
- 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
- 低辐射发射和低传导发射
- BIST(内置自检)
DS90UB934-Q1 的说明
DS90UB934-Q1 FPD-Link III 解串器与 DS90UB913A/933-Q1 串行器配合使用,通过超高速正向通道和嵌入式双向控制通道来支持视频传输需求。DS90UB934-Q1 将 FPD-Link III 流转换到并行 CMOS 输出接口,该接口旨在以 1MP/60fps 和 2MP/30fps 的分辨率支持高达 12 位的 100MHz 汽车图像传感器。
DS90UB933/934 芯片组完全符合 AEC-Q100 标准,旨在通过 50Ω 单端同轴电缆或 100Ω 屏蔽双绞线 (STP) 电缆组件接收数据。DS90UB934-Q1 采用先进的自适应均衡器,因此无需额外的编程即可支持各种电缆长度和类型。
DS90UB934-Q1 与先前几代的 ADAS FPD-Link III 解串器器件(如 DS90UB914A-Q1)相比有所改进,具有更高的带宽支持和其他增强。