封装信息
封装 | 引脚 NFBGA (ZBL) | 135 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
DS280MB810 的特性
- 支持高达 28Gbaud NRZ 接口的八通道多协议线性均衡器
- 具有引脚或寄存器控制的集成 2x2 交叉点,适用于多路复用器、扇出和信号交叉应用
- 低功耗:93mW/通道(典型值)
- 无需散热器
- 无缝支持链路协商、自动协商和前向纠错 (FEC) 直通功能的直线均衡
- 频率为 14GHz 时,可将信道范围扩展 17dB+,超出常规 ASIC-to-ASIC 功能
- 超低延迟:100ps(典型值)
- 低附加随机抖动
- 采用集成 RX 交流耦合电容的 8mm x 13mm BGA 小封装,适用于简易直通布线
- 独特引脚可实现在封装下方布置高速信号布线
- 提供交叉点的兼容引脚重定时器
- 2.5V ±5% 单电源
- 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
DS280MB810 的说明
DS280MB810 是一款超低功耗、高性能八通道线性均衡器,支持数据传输速率高达 28Gbaud NRZ 的多速率、多协议接口。该器件可用于扩展长度范围并提高背板、前端口和芯片间应用的高速串行链路的稳健性。
DS280MB810 在每对相邻通道之间都具有一个完整的 2x2 交叉点开关,支持 2 到 1 多路复用和 1 到 2 多路分解应用,可实现故障转移冗余,以及有助于 PCB 布线的信号交叉。交叉点可通过引脚或 SMBus 寄存器接口进行控制。
DS280MB810 均衡的线性特质保留了发射信号的特性,因此允许主机与链路合作伙伴 ASIC 自由协商发射均衡器系数 (100G-CR4/KR4)。这种链路协商协议的透明管理有助于在对延迟影响最小的情况下实现系统级互操作性。DS280MB810 支持两级脉冲振幅调制 (PAM) 或 NRZ,可在线性工作范围内提供高达 28Gbaud 的符号速率和峰间信号振幅。
每条通道独立运行,并且可以单独配置。在大多数应用场景中,无论数据速率如何,都可以使用相同的配置。
DS280MB810 将小型封装尺寸、经优化的高速信号退出和引脚兼容的重定时器相结合,使其成为高密度背板应用的理想之选。凭借简化的均衡控制、低功耗和超低附加抖动特性,该器件适用于 100G-SR4/LR4/CR4 等前端接口。8mm x 13mm 小型封装适用于 QSFP、SFP、CFP 和 CDFP 等多种标准前端口连接器,并且无需散热器。