DS280DF810ABVR

正在供货

28Gbps 多速率 8 通道重定时器 | ABV | 135 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: DS280DF810ABVR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DS280DF810ABVT 正在供货
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 FCCSP (ABV) | 135
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

DS280DF810 的特性

  • 具有集成信号调节功能的八通道多速率重定时器
  • 所有通道均可独立锁定在 20.2Gbps 至 28.4Gbps 的范围内(包括 10.1376Gbps、10.3125Gbps、12.5Gbps 等子速率)
  • 超低延迟:< 500ps(28.4Gbps 数据速率下)
  • 单电源,无需低抖动基准时钟,集成了交流耦合电容以降低电路板布线复杂程度并节省 BOM 成本
  • 集成 2×2 交叉点
  • 自适应性连续时间线性均衡器 (CTLE)
  • 自适应判决反馈均衡器 (DFE)
  • 带有 3 抽头 FIR 滤波器的低抖动发送器
  • 组合式均衡,在 12.9GHz 频率下支持 35dB 以上的通道损耗;在 14GHz 下支持 30dB 以上的通道损耗
  • 可调节发送幅值:205mVppd 至 1225mVppd(典型值)
  • 片上眼图张开度监视器 (EOM),PRBS 模式校验器/发生器
  • 小型 8.00mm x 13.00mm BGA 封装,可轻松实现直通布线
  • 独特引脚可实现在封装下方布置高速信号布线
  • 支持兼容引脚的中继器
  • 工作温度范围:-40°C 至 85°C

DS280DF810 的说明

DS280DF810 是一款具有集成信号调节功能的八通道多速率重定时器。该器件用于扩展有损且存在串扰的远距离高速串行链路的延伸长度并提升稳定性,同时实现不高于 10-15 的比特误码率 (BER)。

DS280DF810 各通道的串行数据速率均可独立锁定在 20.2Gbps 至 28.4Gbps 的连续范围内或者支持的任意子速率(速率的一半和四分之一),包括 10.1376Gbps、10.3125Gbps 和 12.5Gbps 等关键数据速率,因此 DS280DF810 支持独立通道前向纠错 (FEC) 直通。

印刷电路板 (PCB) 上集成了物理交流耦合电容(TX 与 RX),无需使用外部电容。DS280DF810 采用单电源供电,对外部元件的需求极少。这些特性可降低 PCB 布线的复杂程度并节省 BOM 成本。

DS280DF810 的先进均衡特性包括一个低抖动 3 抽头发送有限脉冲响应 (FIR) 滤波器、一个自适应连续时间线性均衡器 (CTLE) 以及一个自适应判决反馈均衡器 (DFE)。支持针对具有多个连接器且存在串扰的有损耗互连和背板进行扩展。集成的 CDR 功能可重置抖动预算并重定时高速串行数据,是前端口光学模块应用的理想选择。DS280DF810 对每个通道对采用 2x2 交叉点,可为主机同时提供通道交叉和扇出选项。

DS280DF810 可通过 SMBus 或外部 EEPROM 进行配置。单个 EEPROM 最多可由 16 个器件共享。非破坏性片上眼图监视器以及 PRBS 发生器和校验器为系统内诊断提供支持。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DS280DF810ABVT 正在供货
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息