封装信息
封装 | 引脚 NFBGA (ZBF) | 135 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
DS280BR810 的特性
- 八通道多协议线性均衡器,可支持传输速率高达 28Gbps 的接口
- 低功耗:93mW 和通道(典型值)
- 无需散热器
- 无缝支持 CR4/KR4 链路协商的线性均衡器
- 扩展通道长度,超出正常专用集成电路 (ASIC) 到 ASIC 性能 15dB+
- 超低延迟:100ps(典型值)
- 低附加随机抖动
- 采用集成 RX 和 TX 交流耦合电容的 8mm x 13mm BGA 小封装,适用于简易直通布线
- 独特的引脚分配支持在封装下对高速信号进行路由
- 提供引脚兼容的重定时器
- 2.5V±5% 单电源
- 运行温度范围:–40°C 至 +85°C
DS280BR810 的说明
DS280BR810 是一款超低功耗、高性能八通道线性均衡器,支持数据传输速率高达 28Gbps 的多速率、多协议接口。该器件可用于扩展长度范围并提高前端口、背板和芯片至芯片 应用的高速串行链路的稳定性。。
DS280BR810 均衡器的线性特质保留了发射信号的特性,因此允许主机与链路合作伙伴 ASIC 自由协商发射均衡器系数 (100G-CR4/KR4)。这种链路协商协议的透明管理有助于在对延迟影响最小的情况下实现系统级互操作性。每个通道独立运行,允许 DS280BR810 进行独立信道前向纠错 (FEC)。
DS280BR810 将小型封装尺寸、经优化的高速信号退出和引脚兼容的重定时器相结合,使其成为高密度背板的理想 应用。凭借简化的均衡控制、低功耗和超低附加抖动特性,该器件适用于 100G-SR4/LR4/CR4 等前端接口。8mm x 13mm 小型封装(如 QSFP28、SFP28、CFP2/CFP4 和 CDFP)适用于多种标准前端口连接器,并且无需散热器。
集成 AC 耦合电容(RX 与 TX)免除了集成电路板 (PCB) 对于外部电容的需求。DS280BR810 具备一个单电源,能够最大限度地降低外部组件的数量。这些 特性 降低了 PCB 布局布线复杂度以及物料清单 (BOM) 成本。
引脚兼容的重定时器可用于距离较长的 应用。
DS280BR810 可通过 SMBus 或外部 EEPROM 进行配置。单个 EEPROM 最多可由 16 个器件共享。