196-pin (ABB) package image

DS110DF1610FBE/NOPB 正在供货

8.5Gbps 至 11.3Gbps 16 通道重定时器

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DS110DF1610FB/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 126 | JEDEC TRAY (5+1)
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SNAGCU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-4-245C-72 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 FCBGA (ABB) | 196
工作温度范围 (°C) -10 to 85
包装数量 | 包装 126 | JEDEC TRAY (5+1)

DS110DF1610 的特性

  • Pin-Compatible Family
    • DS150DF1610: 12.5 - 15G
    • DS125DF1610: 9.8 to 12.5G
    • DS110DF1610: 8.5 – 11.3G
  • 4x4 Analog Cross Point Switch for Each Quad
  • Fully-Adaptive CTLE
  • Self-Tuning DFE, With Optional Continuous Adaption
  • On-Chip, AC-coupling on Receive Inputs
  • Adjustable Transmit VOD
  • Adjustable 3-Tap Transmit FIR Filter
  • Locks to Half/Quarter/Eighth Data Rates For Legacy Support
  • On-Chip Eye Monitor (EOM), PRBS Checker, PRBS Pattern Generator
  • Supports IEEE 1149.1 and 1149.6
  • Programmable Output Polarity Inversion
  • Input Signal Detection, CDR Lock Detection
  • Single 2.5-V ±5% Power Supply
  • SMBus-Based Register Configuration
  • Optional EEPROM Configuration
  • 15-mm × 15-mm, 196-Pin FCBGA Package
  • Operating Temp Range : –10°C to +85°C

DS110DF1610 的说明

The DS110DF1610 is a sixteen-channel multi-rate retimer with integrated signal conditioning. The device includes a full adaptive Continuous Time Linear Equalizer (CTLE), Decision Feedback Equalizer (DFE), clock and data recovery (CDR), and a transmit FIR filter to enhance the reach and robustness over long, lossy, crosstalk impaired high speed serial links to achieve BER < 1×10-15.

Each channel of the DS110DF1610 independently locks to serial data at 8.5 to 11.3 Gbps and any supported sub-multiple. A simple external oscillator (±100ppm) that is synchronous or asynchronous with the incoming data stream can be used as a reference clock to speed up the lock process. Integrated 4x4 cross point switches allow for full non-blocking routing or broadcasting within each quad of the DS110DF1610.

Programmable transmit FIR filter offers control of the pre-cursor, main tap and post-cursor for transmit equalization. The fully adaptive receive equalization (CTLE and DFE) enables longer distance transmission in lossy copper interconnects and backplanes with multiple connectors.

A non-disruptive mission mode eye-monitor feature allows link monitoring internal to the receiver. The built-in PRBS generator and checker compliment the internal diagnostic features to complete standalone BERT measurements. Built-in JTAG enables manufacturing tests.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DS110DF1610FB/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 126 | JEDEC TRAY (5+1)
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息