产品详情

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 8 Sleep current (µA) 4.5 Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Control interface SPI Features Current sense Amplifier, Smart Gate Drive Topology External FET, Multi-Channel Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 8 Sleep current (µA) 4.5 Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Control interface SPI Features Current sense Amplifier, Smart Gate Drive Topology External FET, Multi-Channel Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • 适用于汽车应用的 AEC-Q100 测试指导
    • 器件环境温度:-40°C 至 +125°C
  • H 桥栅极驱动器
    • 驱动四个 N 通道 MOSFET (NMOS)
    • 8V 至 85V 宽工作电压范围
    • 适用于高侧栅极驱动器的自举架构
    • 支持 50mA 平均栅极开关电流,能够以 20kHz 的频率驱动 400nC MOSFET
    • 涓流电荷泵可支持 100% PWM 占空比,并可生成过驱电源以驱动外部切断或反极性保护电路
  • 智能栅极驱动架构
    • 高达 224/448mA(拉电流/灌电流)的 8 级可配置峰值栅极驱动电流
    • 基于栅源电压监控的闭环自动死区时间插入
    • 可配置的软关断可在过流关断期间更大限度地降低电感电压尖峰
  • 低侧电流检测放大器
    • 在整个温度范围内具有 1mV 的低输入失调电压
    • 4 级可调增益
    • 可调输出偏置,用于支持单向或双向检测
  • 基于 SPI 的详细配置和诊断
  • DRVOFF 引脚可独立禁用驱动器
  • 高压唤醒引脚 (nSLEEP)
  • 专用 ASCIN 引脚,用于控制电机制动(主动短路)
  • 4x 和 2x PWM 模式
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 保护特性
    • 电池和电源电压监测器
    • MOSFET VDS 和 Rsense 过电流监测器
    • MOSFET VGS 栅极故障监测器
    • 器件热警告和热关断
    • 故障状态指示引脚
  • 适用于汽车应用的 AEC-Q100 测试指导
    • 器件环境温度:-40°C 至 +125°C
  • H 桥栅极驱动器
    • 驱动四个 N 通道 MOSFET (NMOS)
    • 8V 至 85V 宽工作电压范围
    • 适用于高侧栅极驱动器的自举架构
    • 支持 50mA 平均栅极开关电流,能够以 20kHz 的频率驱动 400nC MOSFET
    • 涓流电荷泵可支持 100% PWM 占空比,并可生成过驱电源以驱动外部切断或反极性保护电路
  • 智能栅极驱动架构
    • 高达 224/448mA(拉电流/灌电流)的 8 级可配置峰值栅极驱动电流
    • 基于栅源电压监控的闭环自动死区时间插入
    • 可配置的软关断可在过流关断期间更大限度地降低电感电压尖峰
  • 低侧电流检测放大器
    • 在整个温度范围内具有 1mV 的低输入失调电压
    • 4 级可调增益
    • 可调输出偏置,用于支持单向或双向检测
  • 基于 SPI 的详细配置和诊断
  • DRVOFF 引脚可独立禁用驱动器
  • 高压唤醒引脚 (nSLEEP)
  • 专用 ASCIN 引脚,用于控制电机制动(主动短路)
  • 4x 和 2x PWM 模式
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 保护特性
    • 电池和电源电压监测器
    • MOSFET VDS 和 Rsense 过电流监测器
    • MOSFET VGS 栅极故障监测器
    • 器件热警告和热关断
    • 故障状态指示引脚

DRV8762-Q1 是一款集成式智能栅极驱动器,适用于 48V 汽车类 H 桥应用。该器件具有两个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV8762-Q1 使用外部 12V 电源和集成式自举二极管为高侧 MOSFET 生成合适的栅极驱动电压。此智能栅极驱动架构支持 16mA 至 224mA(拉电流)和 448mA(灌电流)的可配置峰值栅极驱动电流。DRV8762-Q1 可在电机连接处以 8V 至 85V 的宽输入电压范围运行。涓流电荷泵使栅极驱动器能够支持 100% PWM 占空比控制,并提供外部开关的过驱栅极驱动电压。

DRV8762-Q1 提供低侧电流检测放大器,用于支持基于电阻器的低侧电流检测。放大器的低失调电压使系统能够实现精确的电机电流测量。

DRV8762-Q1 集成了各种诊断和保护功能,可实现稳健的电机驱动系统设计,还有助于消除对外部元件的需求。该器件具有高度可配置特性,能够无缝集成到各种系统设计中。

DRV8762-Q1 是一款集成式智能栅极驱动器,适用于 48V 汽车类 H 桥应用。该器件具有两个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV8762-Q1 使用外部 12V 电源和集成式自举二极管为高侧 MOSFET 生成合适的栅极驱动电压。此智能栅极驱动架构支持 16mA 至 224mA(拉电流)和 448mA(灌电流)的可配置峰值栅极驱动电流。DRV8762-Q1 可在电机连接处以 8V 至 85V 的宽输入电压范围运行。涓流电荷泵使栅极驱动器能够支持 100% PWM 占空比控制,并提供外部开关的过驱栅极驱动电压。

DRV8762-Q1 提供低侧电流检测放大器,用于支持基于电阻器的低侧电流检测。放大器的低失调电压使系统能够实现精确的电机电流测量。

DRV8762-Q1 集成了各种诊断和保护功能,可实现稳健的电机驱动系统设计,还有助于消除对外部元件的需求。该器件具有高度可配置特性,能够无缝集成到各种系统设计中。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8762-Q1 具有精确电流检测和高级监测功能的 48V 电池 H 桥智能栅极驱动 器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8762-Q1EVM — DRV8762-Q1 评估模块

DRV8762-Q1 是一款集成式智能栅极驱动器,适用于 48V 汽车类 H 桥有刷直流 (BDC) 应用。该器件提供低侧电流检测放大器,用于支持基于电阻器的低侧电流检测。放大器的低失调电压使系统能够实现精密的电机电流测量。

栅极驱动器支持外部 N 沟道高侧和低侧功率 MOSFET,可驱动高达 224mA 的峰值拉电流和 448mA 的峰值灌电流。自举电容器为高侧栅极驱动器生成电源电压。低侧栅极驱动器的电源电压由外部提供,标称值为 12V。

此套件需要使用 C2000™ launchpad (LAUNCHXL-F280049C) 控制 DRV8762-Q1,并监控和报告故障。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频