DRV8762-Q1EVM

DRV8762-Q1EVM

立即订购

概述

DRV8762-Q1 是一款集成式智能栅极驱动器,适用于 48V 汽车类 H 桥有刷直流 (BDC) 应用。该器件提供低侧电流检测放大器,用于支持基于电阻器的低侧电流检测。放大器的低失调电压使系统能够实现精密的电机电流测量。

栅极驱动器支持外部 N 沟道高侧和低侧功率 MOSFET,可驱动高达 224mA 的峰值拉电流和 448mA 的峰值灌电流。自举电容器为高侧栅极驱动器生成电源电压。低侧栅极驱动器的电源电压由外部提供,标称值为 12V。

此套件需要使用 C2000™ launchpad (LAUNCHXL-F280049C) 控制 DRV8762-Q1,并监控和报告故障。

特性
  • 最大工作电压 8V 至 85V,支持 12V 至 48V 的应用
  • 具有 224mA/448mA 峰值栅极驱动的 100% 占空比 PWM 控制
  • 32 个可配置的 IDRIVE 步骤,可实现精确的压摆率调优
  • 集成三个具有低输入失调温漂的 CSA
  • 3.3V 和 5V 板载 LDO
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8762-Q1 — 具有 85V 输入范围的汽车级 H 桥栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8762-Q1EVM — DRV8762-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8762-Q1EVM — DRV8762-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
固件

DRV8762-Q1EVM-FIRMWARE — DRV8762-Q1EVM Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV8762-Q1EVM — DRV8762-Q1 评估模块

DRV8762-Q1EVM-FIRMWARE — DRV8762-Q1EVM Firmware

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-5-1
硬件开发
评估板
DRV8762-Q1EVM — DRV8762-Q1 评估模块

发布信息

Initial Release of the DRV8762-Q1EVM Firmware

认证

DRV8762-Q1EVM-DOC-CERT — DRV8762-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV8762-Q1EVM — DRV8762-Q1 评估模块

DRV8762-Q1EVM-DOC-CERT — DRV8762-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-4-3
硬件开发
评估板
DRV8762-Q1EVM — DRV8762-Q1 评估模块

文档

EU Declaration of Conformity for the DRV8762-Q1EVM

发布信息

Initial release

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8762-Q1 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-4

相关设计资源

硬件开发

评估板
LAUNCHXL-F280049C — F280049C C2000™ Piccolo™ MCU LaunchPad™ 开发套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频