封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DRV5056 的特性
- 单极线性霍尔效应传感器
- 由 3.3V 和 5V 电源供电
- 具有 0.6V 静态失调电压的模拟输出:
- 可最大限度地提高电压摆幅以实现高精度
- 磁性灵敏度选项(VCC = 5V 时):
- A1:200mV/mT,20mT 范围
- A2:100mV/mT,39mT 范围
- A3:50mV/mT,79mT 范围
- A4:25mV/mT,158mT 范围
- A6:100mV/mT,39mT 范围
- 20kHz 快速检测带宽
- 低噪声输出,具有 ±1mA 的驱动能力
- 磁体温度漂移补偿
- 行业标准封装:
- 表面贴装 SOT-23
- 穿孔 TO-92
DRV5056 的说明
DRV5056 器件是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应南磁极磁通量密度。该器件可用于进行精确的位置检测,应用范围 广泛。
此模拟输出配备特色的单极磁响应,无磁场时可驱动 0.6V 的电压,存在南磁极时电压会升高。对于感应一个磁极 的应用, 此响应可以最大限度提高输出动态范围。4 种灵敏度选项可以基于所需的感应范围进一步最大限度提高输出摆幅。
该器件由 3.3V 或 5V 电源供电。它可检测垂直于封装顶部的磁通量,两个封装选项提供不同的检测方向。
该器件使用比例式架构,当外部模数转换器 (ADC) 使用相同的 VCC 进行参考时,可以最大限度减小 VCC 容差产生的误差。此外,该器件 还具有 磁体温度补偿功能,可以抵消磁体漂移,在 的宽温度范围内实现线性性能。
A1 至 A4 选项支持 –40°C 至 +125°C 的温度范围。A6 版本支持 0°C 至 85°C 的温度范围。