3-pin (LPG) package image

DRV5056A2QLPGM 正在供货

具有模拟输出的比例式单极线性霍尔效应传感器

open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV5056A2QLPG 正在供货
包装数量 | 包装 1,000 | BULK
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-NC-NC-NC
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-92 (LPG) | 3
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | AMMO

DRV5056 的特性

  • 单极线性霍尔效应传感器
  • 由 3.3V 和 5V 电源供电
  • 具有 0.6V 静态失调电压的模拟输出:
    • 可最大限度地提高电压摆幅以实现高精度
  • 磁性灵敏度选项(VCC = 5V 时):
    • A1:200mV/mT,20mT 范围
    • A2:100mV/mT,39mT 范围
    • A3:50mV/mT,79mT 范围
    • A4:25mV/mT,158mT 范围
    • A6:100mV/mT,39mT 范围
  • 20kHz 快速检测带宽
  • 低噪声输出,具有 ±1mA 的驱动能力
  • 磁体温度漂移补偿
  • 行业标准封装:
    • 表面贴装 SOT-23
    • 穿孔 TO-92

DRV5056 的说明

DRV5056 器件是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应南磁极磁通量密度。该器件可用于进行精确的位置检测,应用范围 广泛。

此模拟输出配备特色的单极磁响应,无磁场时可驱动 0.6V 的电压,存在南磁极时电压会升高。对于感应一个磁极 的应用, 此响应可以最大限度提高输出动态范围。4 种灵敏度选项可以基于所需的感应范围进一步最大限度提高输出摆幅。

该器件由 3.3V 或 5V 电源供电。它可检测垂直于封装顶部的磁通量,两个封装选项提供不同的检测方向。

该器件使用比例式架构,当外部模数转换器 (ADC) 使用相同的 VCC 进行参考时,可以最大限度减小 VCC 容差产生的误差。此外,该器件 还具有 磁体温度补偿功能,可以抵消磁体漂移,在 的宽温度范围内实现线性性能。

A1 至 A4 选项支持 –40°C 至 +125°C 的温度范围。A6 版本支持 0°C 至 85°C 的温度范围。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV5056A2QLPG 正在供货
包装数量 | 包装 1,000 | BULK
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息