3-pin (LPG) package image

DRV5053EAQLPGMQ1 正在供货

汽车类、高电压(高达 38V)、线性霍尔效应传感器

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV5053EAQLPGQ1 正在供货
包装数量 | 包装 1,000 | BULK
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-NC-NC-NC
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-92 (LPG) | 3
工作温度范围 (°C) -40 to 150
包装数量 | 包装 3,000 | AMMO

DRV5053-Q1 的特性

  • 线性输出霍尔传感器
  • 符合汽车应用要求的 AEC-Q100 标准
    • 1 级:TA = –40 至 125°C(Q,请见)
    • 0 级:TA = –40 至 150°C(E,请见)
  • 出色的温度稳定性
    • 温度范围内的灵敏度为 ±10%
  • 高灵敏度选项:
    • –11mV/mT(OA,请见)
    • –23mV/mT (PA)
    • –45mV/mT (RA)
    • –90mV/mT (VA)
    • +23mV/mT (CA)
    • +45mV/mT (EA)
  • 支持宽电压范围
    • 2.7V 至 38V
    • 无需外部稳压器
  • 放大的输出级
    • 2.3mA 灌电流,300µA 拉电流
  • 输出电压:0.2V 至 1.8V
    • B = 0mT,OUT = 1V
  • 快速上电:35µs
  • 小型封装尺寸
    • 表面贴装 3 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 (DBZ)
      • 2.92mm × 2.37mm
    • 插入式 3 引脚系统级封装 (SIP) (LPG)
      • 4.00mm × 3.15mm
  • 保护特性
    • 反向电源保护(高达 -22V)
    • 支持高达 40V 抛负载
    • 输出短路保护
    • 输出电流限制
    • 电池输出短路保护

应用

  • 流量计
  • 对接调整
  • 振动校正
  • 减震器控制

All trademarks are the property of their respective owners.

DRV5053-Q1 的说明

DRV5053-Q1 器件是一款斩波稳定霍尔 IC,能够在整个温度范围内提供具有出色灵敏度稳定性和集成保护特性的磁场感测解决方案。

0V 至 2V 模拟输出可对施加的磁感应强度做出线性响应,并且能够辨别磁场方向的极性。 反向极性保护高达 -22V 的宽工作电压范围(2.7V 至 38V)使得此器件适用于广泛的汽车和消费类应用。

针对反向电源情况、负载突降和输出短路或过流提供内部保护功能。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV5053EAQLPGQ1 正在供货
包装数量 | 包装 1,000 | BULK
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息