封装信息
封装 | 引脚 TO-92 (LPG) | 3 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 3,000 | AMMO |
DRV5053-Q1 的特性
- 线性输出霍尔传感器
- 符合汽车应用要求的 AEC-Q100 标准
- 1 级:TA = –40 至 125°C(Q,请见)
- 0 级:TA = –40 至 150°C(E,请见)
- 出色的温度稳定性
- 温度范围内的灵敏度为 ±10%
- 高灵敏度选项:
- –11mV/mT(OA,请见)
- –23mV/mT (PA)
- –45mV/mT (RA)
- –90mV/mT (VA)
- +23mV/mT (CA)
- +45mV/mT (EA)
- 支持宽电压范围
- 2.7V 至 38V
- 无需外部稳压器
- 放大的输出级
- 2.3mA 灌电流,300µA 拉电流
- 输出电压:0.2V 至 1.8V
- B = 0mT,OUT = 1V
- 快速上电:35µs
- 小型封装尺寸
- 表面贴装 3 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 (DBZ)
- 2.92mm × 2.37mm
- 插入式 3 引脚系统级封装 (SIP) (LPG)
- 4.00mm × 3.15mm
- 表面贴装 3 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 (DBZ)
- 保护特性
- 反向电源保护(高达 -22V)
- 支持高达 40V 抛负载
- 输出短路保护
- 输出电流限制
- 电池输出短路保护
应用
- 流量计
- 对接调整
- 振动校正
- 减震器控制
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV5053-Q1 的说明
DRV5053-Q1 器件是一款斩波稳定霍尔 IC,能够在整个温度范围内提供具有出色灵敏度稳定性和集成保护特性的磁场感测解决方案。
0V 至 2V 模拟输出可对施加的磁感应强度做出线性响应,并且能够辨别磁场方向的极性。 反向极性保护高达 -22V 的宽工作电压范围(2.7V 至 38V)使得此器件适用于广泛的汽车和消费类应用。
针对反向电源情况、负载突降和输出短路或过流提供内部保护功能。