3-pin (DBZ) package image

DRV5013AGEDBZRQ1 正在供货

汽车类、高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3
工作温度范围 (°C) -40 to 150
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

DRV5013-Q1 的特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • DRV5013xxQ 1 级:TA = –40°C 至 125°C(请参阅器件命名规则
    • DRV5013xxE 0 级:TA = –40°C 至 150°C(请参阅器件命名规则
  • 数字双极锁存霍尔传感器
  • 出色的温度稳定性
    • 工作温度范围内 BOP 为 ±10%
  • 多个灵敏度选项 (BOP/BRP)
    • ±1.3mT(FA,请参阅器件命名规则
    • ±2.7mT(AD,请参阅器件命名规则
    • ±6mT(AG,请参阅器件命名规则
    • ±12mT(BC,请参阅器件命名规则
  • 支持宽电压范围
    • 2.7 V 至 38 V
    • 无需外部稳压器
  • 开漏输出(30mA 灌电流)
  • 快速开通时间 35µs
  • 小型封装和外形尺寸
    • 表面贴装 3 引脚 SOT-23 (DBZ)
      • 2.92mm × 2.37mm
    • 穿孔式 3 引脚 TO-92(LPG)
      • 4.00mm × 3.15mm
  • 保护特性:
    • 反向电源保护(高达 -22V)
    • 支持高达 40V 的负载突降
    • 输出短路保护
    • 输出电流限制
    • 输出电池短路保护

DRV5013-Q1 的说明

DRV5013-Q1 器件是一款斩波稳定型霍尔效应传感器,可在温度范围内提供具有出色灵敏度稳定性和集成保护特性的磁场感应解决方案。

磁场通过数字双极锁存输出表示。该集成电路 (IC) 配有一个灌电流能力达 30mA 的漏极开路输出级。该器件具有 2.7V 至 38V 的宽工作电压范围,反极性保护高达 –22V,因此适用于各种 汽车应用。

针对反向电源条件、负载突降和输出短路或过流,提供了内部保护功能。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息