产品详情

Rating Automotive Architecture Gate driver Control interface 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 4.75 Vs ABS (max) (V) 38 Features Current sense Amplifier, SPI/I2C Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Rating Automotive Architecture Gate driver Control interface 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 4.75 Vs ABS (max) (V) 38 Features Current sense Amplifier, SPI/I2C Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
HTQFP (PAP) 64 144 mm² 12 x 12
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有下列结果的 AEC-Q100 测试指南:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3
  • 针对电机控制的 3 相位桥式驱动器
  • 驱动 6 个单独的 N 通道功率 MOSFET(栅极电荷高达 250nC)
  • 可编程的 140mA 至 1A 栅极电流驱动能力(拉电流/灌电流),用于轻松调节输出斜率
  • 所有 FET 驱动器引脚上的电压均符合 –7V 至 40V 标准以便处理电感下冲和过冲
  • 针对每个功率 MOSFET 的单独控制输入
  • 脉宽调制 (PWM) 频率高达 30kHz
  • 支持 100% 占空比运行
  • 运行电压:4.75V 至 30V
  • 用于栅极驱动器电压生成的集成升压转换器所带来的正确低电源电压运行
  • 逻辑运行电压低至 3V
  • 具有 VDS 监视和可调检测电平的短路保护
  • 在低负载电流运行时实现更高分辨率的两个集成高精度电流感测放大器(具有两个增益可编程第二级)
  • 过压和欠压保护
  • 可设定死区时间的击穿保护
  • 三个实时相位比较器
  • 过热警告和关断
  • 通过串行外设接口 (SPI) 进行的精密故障检测和处理
  • 睡眠模式功能
  • 复位和使能功能
  • 封装:64 引脚散热薄型四方扁平封装 (HTQFP) PowerPAD™
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有下列结果的 AEC-Q100 测试指南:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3
  • 针对电机控制的 3 相位桥式驱动器
  • 驱动 6 个单独的 N 通道功率 MOSFET(栅极电荷高达 250nC)
  • 可编程的 140mA 至 1A 栅极电流驱动能力(拉电流/灌电流),用于轻松调节输出斜率
  • 所有 FET 驱动器引脚上的电压均符合 –7V 至 40V 标准以便处理电感下冲和过冲
  • 针对每个功率 MOSFET 的单独控制输入
  • 脉宽调制 (PWM) 频率高达 30kHz
  • 支持 100% 占空比运行
  • 运行电压:4.75V 至 30V
  • 用于栅极驱动器电压生成的集成升压转换器所带来的正确低电源电压运行
  • 逻辑运行电压低至 3V
  • 具有 VDS 监视和可调检测电平的短路保护
  • 在低负载电流运行时实现更高分辨率的两个集成高精度电流感测放大器(具有两个增益可编程第二级)
  • 过压和欠压保护
  • 可设定死区时间的击穿保护
  • 三个实时相位比较器
  • 过热警告和关断
  • 通过串行外设接口 (SPI) 进行的精密故障检测和处理
  • 睡眠模式功能
  • 复位和使能功能
  • 封装:64 引脚散热薄型四方扁平封装 (HTQFP) PowerPAD™

此桥式驱动器专门用于包括安全相关 应用在内的汽车三相位无刷直流电机控制。它提供 6 个用于正常电平 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 晶体管的专用驱动器。此驱动器的功能被设计成处理 250nC 的栅极电荷,并且为了实现轻松的输出斜率调节,可设定此驱动器的拉/灌电流。该器件还通过 SPI 接口集成了先进的诊断、保护和监控 特性 。一个具有集成 FET 的升压转换器提供过驱电压,从而可实现对功率级的完全控制,即使当电池电压低至 4.75V 时也是如此。

此桥式驱动器专门用于包括安全相关 应用在内的汽车三相位无刷直流电机控制。它提供 6 个用于正常电平 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 晶体管的专用驱动器。此驱动器的功能被设计成处理 250nC 的栅极电荷,并且为了实现轻松的输出斜率调节,可设定此驱动器的拉/灌电流。该器件还通过 SPI 接口集成了先进的诊断、保护和监控 特性 。一个具有集成 FET 的升压转换器提供过驱电压,从而可实现对功率级的完全控制,即使当电池电压低至 4.75V 时也是如此。

下载 观看带字幕的视频 视频
更多信息

可根据要求提供完整的数据表和安全手册。立即申请。

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
DRV3245Q-Q1 正在供货 具有精确电流检测和增强保护功能的汽车 1 级 12V 电池三相栅极驱动器单元 Enhanced protection feature to support ISO26262

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 用于汽车安全应用的 DRV3201-Q1 三相电机 驱动器 IC 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 9月 26日
应用手册 DRV3201 Current Sense Amplifier 2016年 2月 19日
应用手册 DRV3201 Boost Converter 2015年 11月 2日
更多文献资料 TI's new Hercules™ TMS570 ARM® 2015年 8月 10日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC505 DRV3201_TMS570LS12_FOC_SMO_wEncoder

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DRV3201 IBIS Model

SLVM822.ZIP (84 KB) - IBIS Model
仿真模型

DRV3201Q1 PSpice Model

SLVMA12.ZIP (17 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PAP) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频