封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHA) | 36 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DP83TG720R-Q1 的特性
- 符合 IEEE802.3bp 1000BASE-T1 标准
- 符合 Open Alliance TC12 互操作性和 EMC 标准
- 使用符合 OA/IEEE 标准的 PHY 进行互操作性测试
- 符合 UTP(非屏蔽双绞线)的 EMC 抗扰度 IV 级标准
- MDI 引脚上的集成 LPF
- MAC 接口:RGMII
- 支持 I/O 电压:3.3V、2.5V 和 1.8V
- 引脚与 TI 的 100BASE-T1 PHY 兼容
- 适用于 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 的单板设计,需更改 BOM
- 省电功能:
- 待机和睡眠
- 本地和远程唤醒
- 诊断工具套件
- 高精度温度监测器
- 电压监视器
- ESD 事件监测器
- 数据吞吐量计算器:内置 MAC 数据包生成器、计数器和错误校验器
- 链路质量监测
- 电缆开路和短路故障检测
- 环回模式
- 25MHz 时钟输出源
- VQFN,可湿侧面封装
- 符合 AEC-Q100
- 内置 ESD 保护:IEC61000-4-2 ESD:±8 kV 接触放电
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
DP83TG720R-Q1 的说明
DP83TG720R-Q1 器件是一款符合 IEEE 802.3bp 和 Open Alliance 标准的汽车以太网物理层收发器,可提供通过单条非屏蔽/屏蔽双绞线电缆发送和接收数据所需的所有物理层功能。该器件支持 RGMII 与 MAC 相连。
DP83TG720 符合 Open Alliance EMC 和非屏蔽双绞线互操作规范。DP83TG720 是与 TI 的 100BASE-T1 PHY 兼容的正面印刷板,可通过单板实现两种速度的设计可扩展性。该器件包含诊断工具套件,可提供广泛的实时监测工具、调试工具和测试模式。该工具套件中包含首款集成式静电放电 (ESD) 监控工具。它能够对 xMII 和 MDI 上的 ESD 事件进行计数,并且能够通过使用可编程中断提供实时监控。除此之外, DP83TG720R-Q1 还包括数据生成器和校验器工具,能够生成可定制的 MAC 数据包并完成传入数据包错误校验。因而可在不依靠 MAC 的情况下完成系统级数据路径测试/优化。