新

DP83TD555J-Q1

预发布

产品详情

Datarate (Mbps) 10BASE-T1S Interface type SPI Rating Automotive Number of ports Single Features IEEE 1588v2/802.1AS time synchronization, IEEE 802.3cg, Single supply, TC10, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Datarate (Mbps) 10BASE-T1S Interface type SPI Rating Automotive Number of ports Single Features IEEE 1588v2/802.1AS time synchronization, IEEE 802.3cg, Single supply, TC10, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125
— (—) — See data sheet
  • 符合 IEEE 802.3cg 标准的 10Mbps 10BASE-T1S
    • 多点或点对点半双工
    • 支持 25m 以上电缆和多于 16 个节点,具体取决于通道
  • 主机控制器接口:符合 OA TC10、TC14 标准的 SPI,最高 25MHz
  • 集成 IEEE 802.3 半双工 MAC,具有 Ethertype、VLAN 和 DMAC 入口过滤功能
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度:–40 至 125°C,TA(1 级)
  • 支持突发模式的物理层防碰撞 (PLCA)
  • 采用 IEEE 802.1AS 的 TSN
  • 进行远程 PHY GPIO 控制
  • 单电工作源电压为 3.3V,提供 1.8/2.5/3.3V I/O 电压选项
  • OA TC10 本地和远程唤醒支持
    • 低功耗唤醒引脚:VBAT、WAKE 和 INH
    • 符合 OA 标准的超低休眠电流
    • 12/24/48V 直接 VBAT 支持
  • OA TC14 PHY 特性:
    • 拓扑发现
    • 信号质量指标 (SQI)
    • 线束缺陷检测 (HDD)
  • 具有保护和故障检测功能的可靠 PHY 架构
    • 总线线路短接至 GND 或 48V VBAT 保护
    • 过热、欠压检测
    • DMDI 引脚具备 8kV HBM ESD
    • MDI 引脚上的 ±8kV ISO10605/IEC61000-4-2 ESD 接触放电
    • MDI 引脚支持扩展 CMV
    • 符合 OA PMA、PCS、PLCA 和 EMC 标准
  • 符合 IEEE 802.3cg 标准的 10Mbps 10BASE-T1S
    • 多点或点对点半双工
    • 支持 25m 以上电缆和多于 16 个节点,具体取决于通道
  • 主机控制器接口:符合 OA TC10、TC14 标准的 SPI,最高 25MHz
  • 集成 IEEE 802.3 半双工 MAC,具有 Ethertype、VLAN 和 DMAC 入口过滤功能
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度:–40 至 125°C,TA(1 级)
  • 支持突发模式的物理层防碰撞 (PLCA)
  • 采用 IEEE 802.1AS 的 TSN
  • 进行远程 PHY GPIO 控制
  • 单电工作源电压为 3.3V,提供 1.8/2.5/3.3V I/O 电压选项
  • OA TC10 本地和远程唤醒支持
    • 低功耗唤醒引脚:VBAT、WAKE 和 INH
    • 符合 OA 标准的超低休眠电流
    • 12/24/48V 直接 VBAT 支持
  • OA TC14 PHY 特性:
    • 拓扑发现
    • 信号质量指标 (SQI)
    • 线束缺陷检测 (HDD)
  • 具有保护和故障检测功能的可靠 PHY 架构
    • 总线线路短接至 GND 或 48V VBAT 保护
    • 过热、欠压检测
    • DMDI 引脚具备 8kV HBM ESD
    • MDI 引脚上的 ±8kV ISO10605/IEC61000-4-2 ESD 接触放电
    • MDI 引脚支持扩展 CMV
    • 符合 OA PMA、PCS、PLCA 和 EMC 标准

DP83TD555J-Q1 是一款符合 IEEE802.3cg 10BASE-T1S 和 Open Alliance (OA) TC10、TC14 标准的串行外设接口 (SPI) MAC-PHY 以太网收发器。该器件支持通过非屏蔽双绞线电缆进行 10Mbps 多点或点对点半双工通信,具有 的扩展共模电压容差。该器件使用 OA SPI 与主机控制器或交换机进行通信。

DP83TD555J-Q1 集成了 IEEE802.3 媒体访问控制器 (MAC),使带 SPI 的微控制器可使用 10BASE-T1S 总线无缝连接到以太网网络。

DP83TD555J-Q1 包含 TC10 唤醒/休眠功能,可实现高效的系统级功耗。该器件支持通过以太网数据线远程唤醒。检测到唤醒事件时,DP83TD555J-Q1 通过将 INH 驱动至高电平来启动系统。该器件还集成了 IEEE 1588v2 /802.1AS,可为时间关键型汽车和工业应用提供精确的时间同步 和硬件时间戳。

DP83TD555J-Q1 配备电缆故障检测、欠压和过热监测等诊断功能,可简化系统开发和维护。

DP83TD555J-Q1 是一款符合 IEEE802.3cg 10BASE-T1S 和 Open Alliance (OA) TC10、TC14 标准的串行外设接口 (SPI) MAC-PHY 以太网收发器。该器件支持通过非屏蔽双绞线电缆进行 10Mbps 多点或点对点半双工通信,具有 的扩展共模电压容差。该器件使用 OA SPI 与主机控制器或交换机进行通信。

DP83TD555J-Q1 集成了 IEEE802.3 媒体访问控制器 (MAC),使带 SPI 的微控制器可使用 10BASE-T1S 总线无缝连接到以太网网络。

DP83TD555J-Q1 包含 TC10 唤醒/休眠功能,可实现高效的系统级功耗。该器件支持通过以太网数据线远程唤醒。检测到唤醒事件时,DP83TD555J-Q1 通过将 INH 驱动至高电平来启动系统。该器件还集成了 IEEE 1588v2 /802.1AS,可为时间关键型汽车和工业应用提供精确的时间同步 和硬件时间戳。

DP83TD555J-Q1 配备电缆故障检测、欠压和过热监测等诊断功能,可简化系统开发和维护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DP83TD555J-Q1 汽车类 10BASE-T1S 多点 OA SPI MAC-PHY 以太网收发器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-15
白皮书 Unified Ethernet Backbone: How Single Pair Ethernet (T1L/T1S) Drives Efficiency in Building Automation PDF | HTML 2026-11-3
白皮书 Ethernet PHY Selection Guide for Radar Applications PDF | HTML 2026-10-30
技术文章 以太网如何加速向软件定义车辆的转型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-1-21

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP83TD555EVM — DP83TD555 评估模块

DP83TD555EVM 通过螺丝端子连接,在媒体相关接口上支持 10BASE-T1S 以太网协议。该 EVM 在 SPI 接口上配备了 MikroBUS 连接器,可直接插入并支持市场中的多种 TI EP 生态系统、Rapberry PI 和其他 MCU 生态系统。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
— (—) —

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频