封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHA) | 36 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
DP83TC817S-Q1 的特性
- IEEE 802.1AE MACsec
- MACsec 帧扩展:内置缓冲和流控制支持,可处理 12 字节 IPG 以太网帧
- 线速身份验证和加密
- 密码套件:GCM-AES-XPN-128/256、GCM-AES-128/256
- 安全通道:总共 16 个 SAK,实现 8 个 Tx/Rx SC
- 支持 SAK 自动翻转
- EtherType、VLAN、DMAC 的入口/出口分类:多达 8 条并行规则
- 窗口重放保护
- IEEE 802.1AS 时间同步
- 高精度 1pps 信号
- 同步抖动:< ±15ns(提供减小至 ±1ns 的选项)
- 同步偏移: < ±30ns
- 用于 MACsec 编码 PTP 数据包的精密时间戳
- 多个用于事件捕获和触发的 IO
- 高精度 1pps 信号
- 符合 IEEE 802.3bw、OA 100BASE-T1 和 TC-10 标准
- 睡眠电流 < 18µA
- 通过在睡眠期间保留 PHY 配置,从睡眠模式快速唤醒(可选)
- 强大的 EMC 性能
- IEC62228-5,符合 OA EMC 标准
- 符合 SAE J2962-3 EMC 标准
- 39dBm DPI 抗扰度,具有 ±5% 不对称性
- GPS 和 Glonass 频段的辐射发射 <4dBµV
- 带状线发射:符合 II 类标准
- MAC 接口:MII、RMII、RGMII 和 SGMII
- 封装与 TI 的 1000BASE-T1 PHY 兼容
- 适用于 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 的单板设计,需更改 BOM
- 诊断工具套件
- 信号质量指示 (SQI) 和时域反射法 (TDR)
- 电压、温度和 ESD 传感器
- PPM 监控:提供外部时钟 ppm 漂移(精度高达 ±100ppb)
- 符合 AEC-Q100 汽车应用标准:
- 温度等级 1:-40°C 至 +125°C
- IEC61000-4-2 ESD 4 级 MDI:±8kV CD
DP83TC817S-Q1 的说明
DP83TC817S-Q1 是一款符合 IEEE 802.3bw 和 Open Alliance (OA) 标准的汽车级 100Base-T1 以太网物理层收发器。该器件提供通过单一非屏蔽/屏蔽双绞线电缆发送和接收数据所需的所有物理层功能,以及 xMII 接口灵活性。
DP83TC817S-Q1 将 IEEE 802.1AE 线速安全性与身份验证和可选加密支持相集成,可确保网络通信安全。PHY 支持多达 16 个安全关联 (SA) 通道,并支持 SAK 自动翻转和扩展数据包编号。DP83TC817S-Q1 提供入口分类来过滤不需要的数据包,并支持 WAN MACsec 以实现端到端安全性。
DP83TC817S-Q1 集成了 IEEE802.1AS/IEEE1588v2,从而为时间敏感型实时控制应用提供高度精确的时间同步和硬件时间戳,同时支持加密的 PTP 数据包。
DP83TC817S-Q1 支持 OA TC-10 低功耗睡眠特性,具有唤醒转发功能,可在无需通信时降低系统功耗。
DP83TC817S-Q1 的封装与 TI 的 100BASE-T1 PHY 和 1000BASE-T1 PHY 兼容,具有设计可扩展性,通过一块电路板就能实现不同的速度和特性。