封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHA) | 36 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DP83TC811-Q1 的特性
- 符合 100BASE-T1 – IEEE 802.3bw 标准
- 符合 OPEN Alliance 标准
- 能够与 BroadR-Reach 和 100BASE-T1 PHY 互操作
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125 °C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 3A
- 除引脚 5 之外,其他所有引脚的器件 CDM ESD 分类等级均为 C5
- 引脚 5 的器件 CDM ESD 分类等级为 C3
- 引脚 12 和 13 的器件 IEC61000-4-2 ESD 分类等级为 4:±8kV 接触放电
- MAC 接口:MII、RMII、RGMII 和 SGMII
- VQFN,可湿侧面封装
- 支持 IEEE 1588 SFD
- 符合 AVB/TSN 标准的低发送和接收延迟
- 低有功功率运行:< 230mW
- 可配置的 I/O 电压:3.3V、2.5V 和 1.8V
- 省电功能:
- 睡眠、待机和禁用
- 局域网唤醒 (WoL)
- 诊断工具套件
- 信号质量指标 (SQI)
- 时域反射法 (TDR)
- 静电放电传感器
- 电压传感器
- 温度传感器
- PRBS 内置自检 (BIST)
DP83TC811-Q1 的说明
DP83TC811-Q1 器件是一款符合 IEEE 802.3bw 标准的汽车类 PHYTER™ 以太网物理层收发器。它提供通过单一屏蔽双绞线电缆发送和接收数据所需的所有物理层功能。该器件具有 xMII 灵活性,支持标准 MII、RMII、RGMII 和 SGMII MAC 接口。
该器件包含诊断工具套件,从而提供广泛的实时监控工具、调试工具和测试模式。该工具套件中包含首款集成式静电放电 (ESD) 监控工具。该工具能够对 xMII 和 MDI 上的 ESD 事件进行计数,并且能够通过使用可编程中断提供实时监控。此外,DP83TC811-Q1 包含一个假随机二进制序列 (PRBS) 帧生成工具,该工具与内部回送完全兼容,能够在不使用 MAC 的情况下发送和接收数据。DP83TC811-Q1 采用 6.00mm × 6.00mm、36 引脚 VQFN 可湿侧面封装。