封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DP83867CR 的特性
- 超低 RGMII 延迟,TX < 90ns,RX < 290ns
- 符合时间敏感网络 (TSN) 标准
- 低功耗:457mW
- 超过 8000V IEC 61000-4-2 ESD 保护等级
- 符合 EN55011 B 类发射标准
- 在 RX/TX 上提供 16 种可编程 RGMII 延迟模式
- 集成 MDI 终端电阻器
- 可编程 MII/GMII/RGMII 端接阻抗
- WoL(局域网唤醒)数据包检测
- 25MHz 或 125MHz 同步时钟输出
- IEEE 1588 时间戳帧起始检测
- RJ45 镜像模式
- 完全符合 IEEE 802.3 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 规范
- 电缆诊断
- MII、GMII 和 RGMII MAC 接口选项
- 可配置 I/O 电压(3.3V、2.5V、1.8V)
- 快速链路断开模式
- JTAG 支持
DP83867CR 的说明
DP83867 器件是一款稳健型低功耗全功能物理层收发器,它集成了 PMD 子层以支持 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 以太网协议。 DP83867 经优化可提供 ESD 保护,超过了 8kV IEC 61000-4-2 标准(直接接触)。
DP83867 可轻松实现 10/100/1000Mbps 以太网 LAN。它通过外部变压器直接连接双绞线介质。该器件通过 IEEE 802.3 标准媒体独立接口 (MII)、IEEE 802.3 千兆位媒体独立接口 (GMII) 或简化 GMII (RGMII) 直接与 MAC 层相连。 QFP 封装支持 MII/GMII/RGMII,而 QFN 封装支持 RGMII。
DP83867 提供精确时钟同步,其中包括同步以太网时钟输出。 该器件具有低延迟,并提供 IEEE 1588 帧起始检测。
DP83867 满功率运行时仅消耗 490mW (PAP) 和 457mW (RGZ)。 局域网唤醒可用于降低系统功耗。