DIX4192IPFB

正在供货

数字音频接口收发器 | PFB | 48 | -40 to 85

等同于: DIX4192IPFB.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DIX4192IPFBR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TQFP (PFB) | 48
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | JEDEC TRAY (5+1)

DIX4192 的特性

  • 数字音频接口发送器 (DIT)
    • 最高支持 216kHz 的采样率
    • 包含差分线路驱动器和
      CMOS 缓冲输出
  • 数字音频接口接收器 (DIR)
    • 锁相环 (PLL) 锁定范围包括介于 20kHz 到 216kHz 之间的采样率
    • 四个差分输入线路接收器和一个输入多路复用器
    • 旁路多路复用器将线路驱动器输出路由至线路驱动器和缓冲区输出
    • 自动检测非 PCM 音频流(DTS CD/LD 和 IEC 61937 格式)
    • 音频 CD Q 通道子代码解码和数据缓冲
    • 低抖动恢复时钟输出
  • 用户可选的串行主机接口: SPI™或 I2C 的 16 位调光控制
    • 提供片上寄存器和数据缓冲区的访问权限
    • 标记条件和错误条件的状态寄存器和中断生成
    • 通道状态和用户数据的块大小数据缓冲区
  • 两个音频串行端口(端口 A 和 B)
    • 用于外部信号处理器、数据转换器和逻辑的同步串行接口
    • 采样率高达 216kHz 的主/从模式操作
    • 支持左对齐、右对齐和飞利浦 I2S™数据格式
    • 支持高达
      24 位的音频数据字长
  • 四个通用数字输出
    • 通过控制寄存器实现多功能可编程性
  • 超长掉电支持
    • 可以单独禁用不使用的功能块
  • 由 1.8V 内核和 3.3V I/O 电源供电
  • 小型 TQFP-48 封装,兼容 SRC4382 和 SRC4392

DIX4192 的说明

DIX4192 器件是一款高度集成的 CMOS 器件,适用于专业和广播数字音频系统。DIX4192 将数字音频接口接收器 (DIR) 和发送器 (DIT)、两个音频串行端口以及用于功能块数据和时钟互连的灵活分布逻辑完美结合。

DIR 和 DIT 兼容 AES3、S/PDIF、IEC 60958 和 EIAJ CP-1201 接口标准。音频串行端口和 DIT 能够以高达 216kHz 的采样率运行。DIR 锁定范围包括介于 20kHz 到 216kHz 之间的采样率。

DIX4192 器件通过四线串行外设接口 (SPI) 端口或双线 I2C 总线接口存取的片上控制寄存器和数据缓冲器进行配置。通过状态寄存器,可以访问来自不同功能块的各种标记和错误位。该器件提供了开漏中断输出引脚,该引脚通过控制寄存器设置由灵活的中断报告和屏蔽选项提供支持。该器件还提供了主复位输入引脚,以供通过主机处理器或监测功能进行初始化。

DIX4192 器件不仅需要一个 3.3V 电源来为部分 DIR、DIT 以及线路驱动器和接收器功能供电,还需要一个 1.8V 内核逻辑电源。单独的逻辑 I/O 电源支持在 1.65V 到 3.6V 范围内运行,且兼容通常位于数字信号处理器和可编程逻辑器件上的低电压逻辑接口。

DIX4192 器件采用无铅的 TQFP-48 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DIX4192IPFBR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息