主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

DIX4192IPFB 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 DIX4192I
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1.38x109 0.7 55 60 0.7 125 1000 16105 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.282173
99.997519
999975
0.197699
1977
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000001
0.000354
4
0.000001
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Calcium
7440-70-2
0.000001
0.000354
4
0.000001
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000005
0.001772
18
0.000004
0
Sub-total
— —
0.282180
100
1000000
0.197704
1977
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.981289
70.000021
700000
0.687523
6875
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.420552
29.999979
300000
0.294652
2947
Sub-total
— —
1.401841
100
1000000
0.982175
9822
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
52.716668
97.424999
974250
36.934995
369350
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
1.29864
2.400000
24000
0.909869
9099
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.008117
0.015001
150
0.005687
57
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.016233
0.030000
300
0.011373
114
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.016233
0.030000
300
0.011373
114
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.05411
0.100000
1000
0.037911
379
Sub-total
— —
54.110001
100
1000000
37.911209
379112
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.627792
95.120000
951200
0.439851
4399
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.005148
0.780000
7800
0.003607
36
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.02706
4.100000
41000
0.018959
190
Sub-total
— —
0.660000
100
1000000
0.462417
4624
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
67.623609
84.339999
843400
47.379278
473793
Other Nonferrous Metals and Alloys
Metal Hydroxide
Trade Secret
4.008988
5.000000
50000
2.808826
28088
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.136306
0.170001
1700
0.095500
955
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
8.410857
10.490000
104900
5.892917
58929
Sub-total
— —
80.179760
100
1000000
56.176522
561765
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
6.094457
100.000000
1000000
4.269973
42700
Sub-total
— —
6.094457
100
1000000
4.269973
42700
Total
— —
142.728239
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 累计样本大小 结论
180nm CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 10040 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFP (without Thermal Pad) Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1767 13881 Pass
QFP (without Thermal Pad) High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 869 25254 Pass
QFP (without Thermal Pad) Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 3234 47631 Pass
QFP (without Thermal Pad) Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1771 35956 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。