封装信息
| 封装 | 引脚 HTQFP (PHP) | 48 |
| 包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
DAC90802 的特性
- INL:1.9ppm(18 位时为 ±0.5LSB)
- DNL:1.9ppm(18 位时为 ±0.5LSB)
- VREF 范围:±21V
- 具有高压摆率的集成式 ±21V 输出缓冲器
- 数字控制的增益选项:1 倍、2 倍和 4 倍
- 50ns 稳定至 0.1%FSR,毛刺能量为 140pVs
- 基准倍增带宽:25MHz,100kHz 时 MFE −90dB
- ±5V 输出时的 THD:−125dB (2kHz) 和−110dB (100kHz)
- 与 QSPI™ 兼容的接口:在 66MHz DDR 下以 16 位高速模式运行时为 33MUPS
- 具有每通道 LDAC 引脚的双缓冲寄存器
- 内部上电复位
- 单独的 4Q 倍增开尔文连接基准输入
- 集成式接地缓冲器
DAC90802 的说明
DAC90802 是一款双通道‐通道 18 位倍增数模转换器 (MDAC),能够以 ±23.5V 电源电压范围运行。此器件支持 ±21V 动态信号范围的基准输入,以及 RFB 引脚处的电压反馈,在此可通过数字方式选择 1 倍、2 倍和 4 倍的增益选项。输出引脚 VOUT 支持从 VREFP 至 VREFN 的完整输出范围。
DAC90802 提供低噪声电压输出,并可通过真正的开尔文连接访问 MDAC 的集成配置电阻器。该器件的内核 R-2R 梯形电阻保持极低的热变化和出色的长期漂移性能。DAC90802 实现可选的优化,可用于任意波形生成 (AWG) 模式、快速建立模式或倍增模式。
66MHz 串行数据接口在双数据速率 (DDR) 模式下具有多达四条串行数据线路(SDIO0 至 SDIO3),在高速 16 位模式下支持高达 33MUPS 的更新速率,在高分辨率 18 位模式下支持高达 22MUPS 的更新速率。每通道边沿敏感型负载 DAC LDAC 输入可实现对 DAC 的精细偏斜控制。DAC90802 支持使用 RESET 引脚进行器件复位。